产品概述
用于工件紧固、定位、停止等用途,因为螺栓和衬垫可以转动有一定的角度,故可适用于需要角度调整的场合。
产品特点
如果装上把手、旋钮等,可简单地制成锁紧螺丝。
不锈钢型由螺栓和衬垫铆接而成。(不能拆卸螺栓和衬垫。)
可以通过螺丝高度的调节来对工件进行角度的调节。
尺寸图
规格概述
使用方法
|
 | 用于工件的夹紧(针对斜面的产品) |
 | 通过锁紧螺丝的上下位置调整,来对工件的角度进行调整 |
使用案例
机构名称:使用了锁紧螺丝和钢珠的角度调整机构
机构功能:将树脂外壳置于检查位置,通过光电传感器检查树脂外壳孔是否正常。
锁紧螺丝的作用:通过锁紧螺丝上下位置的变更,起到微量调节光电传感器发射角度的作用。

了解详情,请点击
inCADLibrary案例库 相关行业
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品
表面处理和防锈方法请参考
技术参数②由于本产品以夹紧工件为目的,因此前端球头不一定都会转动。(根据前端球头的铆接状况,球头有可能不可转动。)
③角座型的半球在转动之后有时为球面,而不是平面。反转时请使用胶带与磁铁以使半球转动复原。另外,不希望反转时,请使用止转型。
相关文件
相关产品
尺寸图


本产品的螺纹精度已通过相当于JIS6H的市售螺帽进行了合格判定。
规格表

|
|
SGKS | 4 | 30 | | | 13 | 7 | 2.2 | 8 | 2 | 2 | 2 |
6 | 30 | 50 | | 9 | 3.2 | 3 |
8 | 30 | 50 | 80 | 16 | 11 | 5.2 | 4 |
10 | | 50 | 80 | 20 | 13 | 6.2 | 9 | 3 | 5 |

不锈钢型由螺栓和衬垫铆接而成。(不能拆卸螺栓和衬垫。)