Type | [ M ]材质 | |||
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | L尺寸・B尺寸指定型 | 主体 | 前端 |
- | LPCE | LPFCE | SUS304 | 陶瓷(氧化铝99) |
LPEPK | LPPK | LPFPK | PEEK | |
- | LPMC | LPFMC | MC尼龙 |
型式 | L | B | M (粗牙螺纹) | H | W | SR | |||
Type | D | 选择型 | 指定单位1mm | 固定 | 指定单位0.5mm | ||||
L尺寸选择型 LPEPK | 3 | 25 50 75 100 120 | − | 4.5 | − | 3 | 6 | 5 | 1.2 |
4 | 6 | − | 4 | 8 | 7 | ||||
5 | 7.5 | − | 5 | 9 | 7 | 2 | |||
6 | 9 | − | 6 | 10 | 8 | ||||
L尺寸指定型 LPCE LPPK LPMC | 3 | − | 15~120 | 4.5 | − | 3 | 6 | 5 | 1.2 |
4 | 6 | − | 4 | 8 | 7 | ||||
5 | 7.5 | − | 5 | 9 | 7 | 2 | |||
6 | 9 | − | 6 | 10 | 8 | ||||
8 | − | 20~120 | 12 | − | 8 | 12 | 10 | 3.2 | |
10 | 15 | − | 10 | 15 | 13 | ||||
L尺寸·B尺寸指定型 LPFCE LPFPK LPFMC | 3 | − | 15~120 | − | 5.0~9.0 | 3 | 6 | 5 | 1.2 |
4 | − | 6.5~12.0 | 4 | 8 | 7 | ||||
5 | − | 8.0~15.0 | 5 | 9 | 7 | 2 | |||
6 | − | 9.5~18.0 | 6 | 10 | 8 | ||||
8 | − | 20~120 | − | 12.5~24.0 | 8 | 12 | 10 | 3.2 | |
10 | − | 15.5~30.0 | 10 | 15 | 13 |
Type | [ M ]材质 | |||
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | L尺寸・B尺寸指定型 | 主体 | 前端 |
- | LPCE | LPFCE | SUS304 | 陶瓷(氧化铝99) |
LPEPK | LPPK | LPFPK | PEEK | |
- | LPMC | LPFMC | MC尼龙 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|