价格说明
型式 | ②弹簧 | ③主体 | T | T1 | d | H | H2 | L | P | Q | a | G | G1 | ||
Type | ①卡爪 | ||||||||||||||
ATBM (SS400+无电解镀镍) ATBJ (MC尼龙) | 7SA 7SB | S (软) H (硬) | BL | 侧面孔型(螺栓孔) | 7 | 12 | 6 | 29 | 22.5 | 30 | 20 | 5 | 2.5 | 5 | 3 |
TP | 侧面孔型(螺纹孔) | ||||||||||||||
BT | 底部安装型 | ||||||||||||||
PI | π型 | 20.5 | 14 | ||||||||||||
7A 7B | BL | 侧面孔型(螺栓孔) | 7 | 12 | 6 | 38 | 31 | 40 | 25 | 7.5 | 2 | 5 | 3 | ||
TP | 侧面孔型(螺纹孔) | ||||||||||||||
BT | 底部安装型 | ||||||||||||||
PI | π型 | ||||||||||||||
ATBM (SS400+无电解镀镍) ATBS (SUS304) ATBST (SUS304+软氮化型) ATBJ (MC尼龙) | 10A 10B | BL | 侧面孔型(螺栓孔) | 10 | 19 | 6 | 38 | 31 | 40 | 25 | 7.5 | 2.5 | 5 | 3 | |
BH | 侧面孔型(通孔) | ||||||||||||||
TP | 侧面孔型(螺纹孔) | ||||||||||||||
BT | 底部安装型 | ||||||||||||||
PI | π型 | ||||||||||||||
BLS | 侧面孔型(螺栓孔) | ||||||||||||||
BHS | 侧面孔型(通孔) | ||||||||||||||
TPS | 侧面孔型(螺纹孔) | ||||||||||||||
BTS | 底部安装型 | ||||||||||||||
14A 14B | BL | 侧面孔型(螺栓孔) | 14 | 25 | 8 | 55.5 | 43 | 55 | 35 | 10 | 2.5 | 10 | 5 | ||
BH | 侧面孔型(通孔) | ||||||||||||||
TP | 侧面孔型(螺纹孔) | ||||||||||||||
BT | 底部安装型 | ||||||||||||||
PI | π型 | 66.5 | 54 | ||||||||||||
ATBM (SS400+无电解镀镍) | 20A 20B | BT | 底部安装型 | 20 | 38 | 10 | 63 | 49 | 65 | 40 | 12.5 | 4.5 | 10 | 5 | |
PI | π型 | 78 | 64 | ||||||||||||
28A 28B | BT | 底部安装型 | 28 | 50 | 12 | 83 | 64 | 80 | 50 | 15 | 7 | 12 | 7 | ||
PI | π型 | 101 | 82 |
■①卡爪 | |||
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
ATBM | SS400 | 无电解镀镍 | 渗碳淬火(深度0.1)HV400~500 |
ATBS | SUS304 | - | - |
ATBST | 软氮化型 | 软氮化型(深度0.01)HV1000 | |
ATBJ | MC尼龙 | - | - |
■③主体・销 | ||||
Type | 主体 | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
BL BH BT TP PI | SS400 | 无电解镀镍 | S45C | 无电解镀镍 |
BLS BHS BTS TPS | SUS304 | - | SUS303 | - |
①卡爪 | BH | BHS |
14A・14B | WSSM25-8-3×2个 | - |
10A・10B | WSSM20-6-3×2个 | WSSS20-6-3×2个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|