项目 | 单位 | 防静电型 | |
比重 | - | 0.94 | |
抗拉强度 | MPa | 30.3 | |
断裂伸长率 | % | 526.3 | |
压缩强度 | 5%变形 | MPa | 18.2 |
10%变形 | MPa | 23.5 | |
压缩模量 | MPa | 714.9 | |
弯曲强度 | MPa | 21.0 | |
弯曲弹性模量 | MPa | 729.3 | |
艾佐德冲击强度 | (带缺口) | J/m | 未断裂 |
洛氏硬度 | R标度 | 46.8 | |
负载挠曲变形温度 | 4.6kgf/cm2 | ℃ | 119.4 |
18.6kgf/cm2 | ℃ | 47.9 | |
线膨胀系数 | -30~30℃ | ×10-5/℃ | 14.2 |
体积固有电阻率 | 500V | Ω・cm | 4.44×109 |
耐热温度 | ℃ | 80 | |
耐强酸性 | - | ◎ | |
耐碱性 | - | ◎ | |
耐有机溶剂性 | - | ◎ |
Type | L 指定单位1mm |
NLA | 50~1800 |
NLAA | |
NLK | |
NLR8 | |
NLR10 | |
NLR12 | |
NLL3 | 50~9900 |
NLL5 | |
NLV3 | |
NLV5 | |
NLV6 | |
NLV10 | |
NLEL3 | |
NLEV3 |
Type | ![]() |
异形型 | |
NLA | 超高分子 量聚乙烯 |
NLAA | |
NLK | |
NLR8·10·12 | |
NLL3·5 | |
NLV3·5·6·10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|