胶带 强力双面
商品
评价
详情
  • 胶带 强力双面
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

胶带 强力双面

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
强力双面胶带:相关图像

规格表

型式
NLTP1320
型式胶带厚度胶带宽度胶带长度
RMT33100.331020m
RMT331515
RMT332020
RMT332525
RMT333030
RMT333535
RMT334040
■动摩擦系数 (参考值)
干式水润滑
超高分子量聚乙烯0.07~0.220.05~0.10
尼龙60.15~0.400.14~0.19
尼龙660.15~0.400.14~0.19
氟树脂0.04~0.250.04~0.08
聚缩醛0.15~0.350.10~0.20
■参考粘合强度(NLTP) (单位:N/20mm宽)
被粘合物体基材厚度0.13基材厚度0.5
SUS3049.88.8
聚氯乙烯树脂18.618.6
(试验方法) 180°剥离试验 温度23℃ 剥离速度300mm/min
■参考粘合强度(RMT)
被粘合物体21.6N
SUS304

概述・特性

■胶带使用注意事项
①请充分除去被粘合物体上的灰尘、油、水分等杂质。
②粘接强度有时可能会因被粘接物体的材质而降低。
③如果NLTP在开始使用1~2天之前粘贴,那么,粘合强度会更高。
④RMT可以很好地粘合在超高分子量聚乙烯上。