胶带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
胶带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
乳白色的工程塑料轨道用吸附胶带。
产品特点
・提供多种厚度以及带宽,可按需求选择。
・基材为超高分子聚乙烯,耐磨性和滑动性优良。
・产品耐热温度为-30℃到80℃。
注意事项
・请充分除去被粘合物体上的灰尘、油、水分等杂质。
・粘接强度有时可能会因被粘接物体的材质而降低。
・如果NLTP在开始使用1~2天之前粘贴,那么,粘合强度会更高。
・RMT可以很好地粘合在超高分子量聚乙烯上。
使用案例
提高耐磨性的设计
相关产品
树脂直齿轮 压力角20°
传送带用滚轮 树脂
橡胶·海绵密封件加工品
橡胶海绵 防静电氯丁橡胶
尺寸图
规格表
规格表
型式
NLTP1320
型式
基材厚度
胶带宽度
胶带长度
NLTP 1320
0.13
20
40m
NLTP 1330
30
NLTP 1340
40
NLTP 1350
50
NLTP 5020
0.5
20
20m
NLTP 5030
30
NLTP 5040
40
NLTP 5050
50
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问该产品使用何种材质,其具有哪些特性和用途?
基材为超高分子聚乙烯,超高分子聚乙烯重量轻,但其耐磨性和滑动性都十分优良。该产品可用于工程塑料轨道上做吸附使用。
请问胶带产品使用时的注意事项?
请充分除去被粘合物体上的灰尘、油、水分等杂质。
粘接强度有时可能会因被粘接物体的材质而降低。
如果NLTP在开始使用1~2天之前粘贴,那么,粘合强度会更高。
RMT可以很好地粘合在超高分子量聚乙烯上。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
输送机/滚轮/传送零件
>
输送机用配件
>
导向用配件
>
胶带
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740238773302
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740238773302