型式 | W 选择 | L 指定单位1mm | |||||||
Type | T | ||||||||
NLBA | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 100~1800 | |||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
15 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
20 | 30 | 35 | 40 |
型式 | W 选择 | L 指定单位1mm | H (孔数) | P 指定单位1mm | 指定螺栓孔公称直径 | ||||||||||||||
Type | T | Z | ZN | ||||||||||||||||
NLBB | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 100~1200 | 2~10 | P≥20 | - | 4 | |||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | - | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | ||||||||||
20 | 30 | 35 | 40 | 4 | 5 | 6 | 8 | - |
型式 | W 选择 | L 指定单位1mm | H (孔数) | P 指定单位1mm | G 指定单位1mm | 指定螺栓孔公称直径 | ||||||||||||||
Type | T | Z | ZN | |||||||||||||||||
NLBBF | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 100~1200 | 2~10 | P≥20 | 7~20 d1/2+1≤G≤W/2 | - | 4 | |||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | - | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | |||||||||||
20 | 30 | 35 | 40 | 4 | 5 | 6 | 8 | - |
Type | ![]() | ||
无孔型 | 沉孔型 | 沉孔型·尺寸指定型 | |
NLBA | NLBB | NLBBF | 超高分子量聚乙烯 |
项目 | 单位 | 超高分子量聚乙烯 | 尼龙6 | 氟树脂 |
比重 | - | 0.94 | 1.08 | 2.2 |
抗拉强度 | MPa | 44 | 64 | 25 |
延伸率 | % | 450 | 210 | 300 |
硬度 | 洛氏硬度HRC | 40 | 95 | 32 |
冲击强度 | 艾佐德冲击kJ/m | >137 | 13 | 16 |
热膨胀系数 | 10-4/℃ | 1.7 | 0.8 | 1.0 |
耐热温度 | ℃ | 80 | 80~120 | 260~278 |
吸水率 | % | <0.01 | 1.5 | <0.01 |
介电常数 | - | 2.3 | 4.0 | 2.1 |
绝缘破坏电压 | kV/mm | 50 | 20 | 20 |
耐强酸性 | - | ◎ | × | ◎ |
耐碱性 | - | ◎ | ○ | ◎ |
耐有机溶剂性 | - | ◎ | ○ | ◎ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|