挡块 方形/孔型选择型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
挡块 方形/孔型选择型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
・材质表
[ M ]材质 相当于S45C [ H ]硬度 40~45HRC
尺寸图
[ M ]材质 相当于S45C [ H ]硬度 40~45HRC
规格表
型式
T
指定单位1mm
L
指定单位1mm
X
指定单位1mm
孔型选择
Type
A
单孔型
双孔型
M(螺纹孔)
Z(沉孔)
单孔型
FSWNSF
双孔型
FSWNWF
12
10~15
单孔型
A≤L≤60
双孔型
35~100
−
10~30
M4・M5・M6
Z4・Z5
15
M4・M5・M6
Z4・Z5・Z6
16
19
10~20
M6
Z6
25
沉孔尺寸
d
d
1
h
Z4
4.5
8
5
Z5
5.5
9.5
6
Z6
6.6
11
7
使用例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
定位/固定零件
>
止动销・止动块
>
止动块
>
挡块 方形/孔型选择型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741940426852
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741940426852