Type | ![]() | ![]() | ||
标准型 | 螺纹孔型 | 加长型 | ||
CVTB | CVTBST | CVTBL | 相当于S45C | 42~45HRC |
CVTBS |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 单扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式 | |
CVTB16 |
型式 | L | L1 | L2 | A | H | d | R | M (粗牙螺纹) | ||
Type | T | |||||||||
普通型 | CVTB | 12 | 35 | 25 | 26 | 20 | 9.5 | 5.5 | 2 | - |
16 | 27 | 28 | 25 | 14 | 9 | 4 | ||||
19 | ||||||||||
CVTBS | 12 | 25 | 19 | 22 | 20 | 9.5 | 5.5 | 2 | ||
16 | 21 | 24 | 25 | 11 | 7 | 4 | ||||
19 | ||||||||||
螺纹孔型 | CVTBST | 16 | 25 | 21 | 24 | 25 | 11 | 7 | 4 | M6 |
加长型 | CVTBL | 12 | 35 | 25 | 26 | 20 | 9.5 | 5.5 | 2 | - |
16 | 27 | 28 | 25 | 14 | 9 | 4 | ||||
19 |
Type | ![]() | ![]() | ||
标准型 | 螺纹孔型 | 加长型 | ||
CVTB | CVTBST | CVTBL | 相当于S45C | 42~45HRC |
CVTBS |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|