Type | ![]() | ![]() | ||||
标准型 | 螺纹孔型 | 上部板固定型 | 70度V形槽型 | 加长型 | ||
CAT | CVTAT | CVTAB | CVTAK | CVTAL | 相当于S45C | 42~45HRC |
CVTA12C | ||||||
CVTA16C | ||||||
CVTAS | CVTAST | CVTABS | ||||
CVTACS |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 单扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
价格说明
![]() | 型式 | |
CVTA | ||
CVTAB12 |
型式 | L | L1 | L2 | A | H | d | R | M (粗牙螺纹) | ||
Type | T | |||||||||
普通型 | CVTA | - | 35 | 22 | 23 | 25 | 14 | 9 | 4 | - |
CVTA12C | 20 | 12 | 13 | 12 | 8 | 4.5 | 2 | |||
CVTA16C | 25 | 16 | 16 | 16 | 11 | 7 | ||||
CVTAS | 25 | 19 | 25 | 4 | ||||||
CVTACS | 17 | 20 | 2 | |||||||
螺纹孔型 | CVTAT | 35 | 22 | 23 | 25 | 14 | 9 | 4 | M8 | |
CVTAST | 25 | 16 | 19 | 11 | 7 | M6 | ||||
上部 板固定 型 | CVTAB | 12 | 35 | 20 | 26 | 20 | 9.5 | 5.5 | 2 | - |
16 | 22 | 28 | 25 | 14 | 9 | 4 | ||||
19 | ||||||||||
CVTABS | 12 | 25 | 14 | 22 | 20 | 9.5 | 5.5 | 2 | ||
16 | 16 | 24 | 25 | 11 | 7 | 4 | ||||
19 | ||||||||||
70度V形槽型 | CVTAK | - | 35 | 25 | 25 | 25 | 14 | 9 | 2 | |
加长型 | CVTAL | 35 | 22 | 23 | 25 | 14 | 9 | 4 |
Type | ![]() | ![]() | ||||
标准型 | 螺纹孔型 | 上部板固定型 | 70度V形槽型 | 加长型 | ||
CAT | CVTAT | CVTAB | CVTAK | CVTAL | 相当于S45C | 42~45HRC |
CVTA12C | ||||||
CVTA16C | ||||||
CVTAS | CVTAST | CVTABS | ||||
CVTACS |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|