Type | 材质 | 硬度 | 槽宽T |
CAT | 相当于S45C | 42~45HRC | 14~20 |
CHTA | |||
CHTB | |||
CHTAC | |||
CHTBC |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
轴承座组件 单扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
价格说明
型式 | ||
CAT20 |
型式 | d1 | d2 | |
Type | T | ||
CAT | 14 | 11 | 6.5 |
16 | 11 | 6.5 | |
20 | 11 | 6.5 | |
CHTA | 12 | 9.5 | 5.5 |
16 | 14 | 9 | |
19 | 14 | 9 | |
CHTB | 12 | 9.5 | 5.5 |
16 | 14 | 9 | |
19 | 14 | 9 |
型式 | d1 | d2 | L | A | B | W | L1 | ℓ1 | F | L2 | ℓ2 | E | S | P | |
Type | T | ||||||||||||||
CHTAC | 12 | 9.5 | 5.5 | 30 | 35 | 25 | 20 | 24 | 10 | 10 | 26 | 8 | 20 | 11 | - |
16 | 14 | 9 | |||||||||||||
16L | 9.5 | 5.5 | 25 | 30 | 20 | 17 | 21 | 6.5 | 7 | 24 | 6 | 18 | 9 | - | |
19 | 14 | 9 | 30 | 35 | 25 | 20 | 24 | 10 | 10 | 26 | 8 | 20 | 11 | - | |
CHTBC | 16 | 14 | 9 | 30 | 35 | 50 | 20 | 24 | 10 | 10 | 26 | 8 | 20 | 11 | 25 |
16L | 9.5 | 5.5 | 25 | 30 | 40 | 17 | 21 | 6.5 | 7 | 24 | 6 | 18 | 9 | 20 | |
19 | 14 | 9 | 30 | 35 | 50 | 20 | 24 | 10 | 10 | 26 | 8 | 20 | 11 | 25 |
Type | 材质 | 硬度 |
CAT | 相当于S45C | 42~45HRC |
CHAT | ||
CHAT | ||
CHTAC | ||
CHTBC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|