产品概述
通过使用圆锥定位销实现平滑导入和高精度定位。
产品特点
特点1:米思米的圆锥定位销有三种形式可供选择:标准型/沉孔型/短型。
特点2:组装后的长度公差仍可保证±0.02。
特点3:2件部品外径公差都保证H7公差。
特点4:本体材质选择使用Cr12MoV材料(相当于SKD11),热处理后硬度可达58~62HRC.
特点5:米思米的TPCAT圆锥定位销直径可选范围为12~30,且大部分为库存品,可实现最快当天出货。
(个别型号为接单制作品,交货期需要5天,如D尺寸为20C,25C,30三款规格。)
特点6:将锥形凸形块安装在固定侧,凹形块安装在移动侧,多次往复运动且重复定位精度较高。
特点7:使用圆锥定位销进行定位,其接触面积较小,对治具的维护以及清扫非常方便。
尺寸图
规格概述
材质:Cr12MoV(相当于SKD11)
硬度:58~62HRC
外径D:12~30
使用案例
■圆锥定位销的作用
可通过锥角实现平滑导入和高精度定位。
注意事项
TPCAT系列圆锥定位销大部分为库存品,可实现最快当天出货。仅3款规格为接单制作品,交期需5天。
(Dh7:20C,25C,30交期为5天)
相关文件
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。