普通导销 偏心型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
普通导销 偏心型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
规格表
概述/特性
规格表
型式
-
L
RGPEZ25
-
80
[ ! ]
D6无沉孔。仅为通孔。
型式
L
指定单位10mm
d
1
d
2
C
h
适用
螺栓
偏心量
x
Type
D
L10~40
L50~100
L110~120
L130・140
RGPEZ
RG
PEZS
RGPEZMC
6
10~30
3.5
-
0.2
-
M3
0.5
12
20~40
4.5
8
0.2
5
-
M4
1
15
20~50
4.5
8
0.2
5
-
M4
2
20
30~
70
5.5
9.5
1
6
20
-
M5
2
25
30~120
6.6
11
1
7
25
-
M6
2
30
30~140
9
14
1
9
30
M8
2
使用例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
定位/固定零件
>
定位导向零件
>
简易导向销
>
普通导销 偏心型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740237107242
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740237107242