安装部 | Type | ![]() | ![]() | ||
球面型 | 锥角R型 | 锥角型 | |||
内螺纹 | RGP | RGPR | RGPT | S45C | 无电解镀镍 |
RGPS | RGPRS | RGPTS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | L 指定单位1mm | E 指定单位0.5mm | A 指定单位1° | M1 (粗牙螺纹) | R | |||||||||
Type | D | 球面型 | 锥角R型 | 锥角型 | 球面型 | 锥角R型 | 锥角型 | 球面型 | 锥角R型 | 锥角型 | 球面型 | 锥角R型 | 锥角型 | |
球面型 内螺纹型 RGP RGPS 锥角R型 内螺纹型 RGPR RGPRS 锥角型 内螺纹型 RGPT RGPTS | 6 | 15~100 | 20~100 | 20~100 | − | − | 5.0≤E E≤L-M1×3 | − | − | 1~45 | 3 | − | 1 | − |
8 | 20~100 | 24~100 | 4 | 1.5 | ||||||||||
10 | 20~100 | 26~100 | 2 | |||||||||||
12 | 21~100 | 32~100 | 5 | |||||||||||
15 | 26~100 | 40~100 | 6 | |||||||||||
20 | 28~100 | 47~100 | 3 | |||||||||||
25 | 31~100 | 57~100 |
安装部 | Type | ![]() | ![]() | ||
球面型 | 锥角R型 | 锥角型 | |||
内螺纹 | RGP | RGPR | RGPT | S45C | 无电解镀镍 |
RGPS | RGPRS | RGPTS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|