Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
P尺寸固定・L尺寸选择型 | P尺寸・L尺寸自由指定型 | P尺寸 固定型 | P尺寸 自由指定型 | ||||
4点固定 | 3点固定 | 4点固定 | 3点固定 | ||||
JBY | JBT | JBYF | JBTF | 相当于9CrWMn(SKS3) | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | *淬火硬度56~60HRC |
- | - | JBYFB | - | - | 四氧化三铁保护膜 | ||
JBYM | - | JBYFM | JBTFM | 相当于9CrWMn(SKS3) | 无电解镀镍 | ||
- | - | JBYFS | - | - | SUS304 | - | - |
- | - | JBYFC | - | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销 大头锥角型 压入 标准型 | 经济型 定位销 直杆锥头型 | 夹具衬套 带肩标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JPBB6-10 | 代表型号:CUM6-15 | 代表型号:JBH5-8 | ||
优点:标准形状,使用广泛 | 优点:价格经济实惠 | 优点:标准规格 |
价格说明
型式 | ![]() | R | H | T | Dg6 | A | d | d1 | h | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
JBY JBYM JBT | 5 | 8 | 10 | 12 | *2 16 | 1 | 25 | 5 | 10 | -0.005 -0.014 | 17 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | |||||
*1 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||||
*1 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2 | 28 | 12 | -0.006 -0.017 | 20 | ||||||||||
*1 10 | 36 | 6 | 15 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||||||||
*1 12 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 18 | |||||||||||||
13 | 12 | 16 | *2 20 | 25 | *2 30 | 40 | 22 | -0.007 -0.020 | 30 | ||||||||||
*1 15 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 44 | 25 | 34 | |||||||||||
16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 26 | |||||||||||||
*1 20 | 3 | 56 | 8 | 30 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | *2 35 | 40 | 60 | 35 | -0.009 -0.025 | 46 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | R | H | T | A | d | d1 | h | ||
![]() | ![]() | ||||||||||
圆型·4点固定 JBYF JBYFB JBYFM JBYFS JBYFC 圆型·3点固定 JBTF JBTFM | 10 | -0.005 -0.014 | 4.00~ 6.50 | 5.0~15.0 | 1 | 25 | 5 | 17 | 3.3 | 6.5 | 3.5 |
12 | -0.006 -0.017 | 6.00~ 8.50 | 2 | 28 | 20 | ||||||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~35.0 | 36 | 6 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | |||
18 | 10.00~12.50 | ||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 12.00~13.50 | 40 | 30 | |||||||
22 | 12.00~13.50 | ||||||||||
25 | 13.00~15.50 | 44 | 34 | ||||||||
26 | 15.00~16.50 | ||||||||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~50.0 | 3 | 56 | 8 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 20.00~25.00 | 60 | 46 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
P尺寸固定・L尺寸选择型 | P尺寸・L尺寸自由指定型 | P尺寸 固定型 | P尺寸 自由指定型 | ||||
4点固定 | 3点固定 | 4点固定 | 3点固定 | ||||
JBY | JBT | JBYF | JBTF | 相当于9CrWMn(SKS3) | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | *淬火硬度56~60HRC |
- | - | JBYFB | - | - | 四氧化三铁保护膜 | ||
JBYM | - | JBYFM | JBTFM | 相当于9CrWMn(SKS3) | 无电解镀镍 | ||
- | - | JBYFS | - | - | SUS304 | - | - |
- | - | JBYFC | - | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
Alteration | Code | Spec. | ||
变更T尺寸公差![]() | TKC | 将T尺寸公差从一般公差变更为±0.01。 指定方法 TKC ![]() | ||
追加内径R![]() | RC | 在两侧进行内径R加工。 D10→R1 D12~26→R2 D30·35→R3 指定方法 RC ![]() | ||
![]() | FC | |||
变更内径R![]() | RH | 将内径R从肩侧变更为D尺寸端面。 使内径R与肩侧R大小相同。 指定方法 RH ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|