D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销 大头锥角型 压入 标准型 | 夹具衬套 直柱标准型 | 小径定位销 直柱型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
推荐型号:JPBB6-10 | 推荐型号:JBA12-10 | 推荐型号:SPKS-D1-L5 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:安装方便、规格丰富 | 优点:适合于较小的位置使用 |
![]() | ■L尺寸选择型 | |||||
型式 | - | ![]() | ||||
![]() | ![]() | |||||
JBS | 8 | - | 10 | |||
■L尺寸自由指定型 | ||||||
型式 | - | ![]() | - | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||||
JBSF | 20 | - | P13.00 | - | L30.0 |
型式 | ![]() L选择 | R | H | K | T | 外径尺寸 Dg6 | A | d | d1 | h | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
JBS JBSM | 8 | 10 | *12 | 16 | 20 | 2 | 28 | 22 | 5 | 12 | -0.006 -0.017 | 20 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | ||||
10 | 36 | 28 | 6 | 15 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | |||||||||||
12 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 18 | |||||||||||||
15 | 44 | 34 | 25 | -0.007 -0.020 | 34 | ||||||||||||||
16 | 16 | 20 | 25 | 30 | *35 | 26 | |||||||||||||
20 | 3 | 56 | 44 | 8 | 30 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | *35 | 40 | 60 | 47 | 35 | -0.009 -0.025 | 46 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | R | H | K | T | A | d | d1 | h | ||
![]() | ![]() | |||||||||||
JBSF JBSFB JBSFM JBSFS JBSFC | 10 | -0.005 -0.014 | 4.00~6.50 | 5.0~15.0 | 1 | 25 | 20 | 5 | 17 | 3.3 | 6.5 | 3.5 |
12 | -0.006 -0.017 | 6.00~8.50 | 2 | 28 | 22 | 20 | ||||||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~35.0 | 36 | 28 | 6 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | |||
18 | 10.00~12.50 | |||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 12.00~13.50 | 40 | 31 | 30 | |||||||
22 | 12.00~13.50 | |||||||||||
25 | 13.00~15.50 | 44 | 34 | 34 | ||||||||
26 | 15.00~16.50 | |||||||||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~50.0 | 3 | 56 | 44 | 8 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 20.00~25.00 | 60 | 47 | 46 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
P尺寸固定・L尺寸选择型 | P尺寸・L尺寸自由指定型 | P尺寸固定型 | P尺寸自由指定型 | ||
JBS | JBSF | 相当于SKS3 | 相当于SKS3 | - | *淬火硬度56~60HRC |
- | JBSFB | - | 四氧化三铁保护膜 | ||
JBSM | JBSFM | 相当于SKS3 | 无电解镀镍 | ||
- | JBSFS | - | SUS304 | - | - |
- | JBSFC | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |
![]() | 型式 | - | P | - | L | - | (TKC·RC·FC·RH) |
JBNF15 JBTF20 | - - | P10.0 P12.0 | - - | L10.0 L12.0 | - - | TKC FC |
Alteration | Code | Spec. | |||||||||||||||||||||||||||
变更T尺寸公差![]() | TKC | 将T尺寸公差从一般公差变更为±0.01 指定方法TKC ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
追加内径R![]() | RC | 在两侧进行内径R加工。 D10→R1 D12~26→R2 D30·35→R3 指定方法RC ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC |
| |||||||||||||||||||||||||||
变更内径R![]() | RH | 将内径R从肩侧变更为D尺寸端面。 使内径R与肩侧R大小相同。 指定方法RH ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|