D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销 大头锥角型 压入 标准型 | 夹具衬套 直柱标准型 | 小径定位销 直柱型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
推荐型号:JPBB6-10 | 推荐型号:JBA12-10 | 推荐型号:SPKS-D1-L5 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:安装方便、规格丰富 | 优点:适合于较小的位置使用 |
价格说明
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | T | H | A | B | d | d1 | h | ||
![]() | ![]() | 外径D容差g6 | ||||||||||
JBEH JBEMH | 10 | -0.005 -0.014 | 4.00~8.00 | 3.00≤W<P | 8~40 L+T≤P×3 | 5 | 25 | 17 | 12 | 3.3 | 6.5 | 3.5 |
12 | -0.006 -0.017 | 4.00~10.00 | 28 | 20 | 15 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 6 | 36 | 26 | 22 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||
20 | -0.007 -0.02 | 10.00~18.00 | 40 | 30 | 25 | |||||||
25 | 13.00~22.00 | 44 | 34 | 30 | ||||||||
30 | 16.00~25.00 | 8 | 56 | 42 | 35 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||
35 | -0.009 -0.025 | 18.0~25.00 | 60 | 46 | 40 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位1mm | T | H | A | B | d | |
![]() | ![]() | ||||||||
JBFR JBFM JBFK JBFN | 10 | 4.0~8.0 | 4.0≤W<P | 5~40 L+T≤P×3 | 3 | 25 | 17 | 12 | 5 |
12 | 4.0~10.0 | 28 | 20 | 15 | |||||
15 | 8.0~13.0 | 40 | 30 | 17 | 6 | ||||
16 | 8.0~14.0 | 20 | |||||||
18 | 10.0~16.0 | ||||||||
20 | 10.0~18.0 | 22 | |||||||
25 | 13.0~22.0 | 4 | 44 | 34 | 30 | ||||
30 | 16.0~25.0 | 5 | 56 | 42 | 35 | 8 | |||
35 | 18.0~25.0 | 60 | 46 | 40 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
JBEH | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 56~60HRC |
JBEMH | 无电解镀镍 | 56~60HRC |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
JBFR | 相当于45(S45C) | - | - |
JBFM | 无电解镀镍 | - | |
JBFK | - | 45~50HRC | |
JBFN | 无电解镀镍 |
Alterations | Code | Spec. |
变更止动螺丝部深度![]() | HC | 止动螺丝部的深度由0.5mm变更为1.0mm。 指定方法 HC ![]() ![]() |
变更内径R![]() | RH | 将内径R从肩侧变更为D尺寸端面。 使内径R与肩侧R大小相同。 指定方法 RH ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|