D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销 大头锥角型 压入 标准型 | 夹具衬套 直柱标准型 | 小径定位销 直柱型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JPBB6-10 | 推荐型号:JBA12-10 | 推荐型号:SPKS-D1-L5 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:安装方便、规格丰富 | 优点:适合于较小的位置使用 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | T | H | ||
![]() | ![]() | ||||||
(外径公差p6) JBPE JBPEM | (外径公差m6) JBE JBEM | 10 | 4.00~ 8.00 | 3.00≤W<P | 8~40 | 3 | 14 |
12 | 4.00~10.00 | 3 | 16 | ||||
16 | 8.00~14.00 | 3 | 20 | ||||
20 | 10.00~18.00 | 3 | 26 | ||||
25 | 13.00~22.00 | 5 | 30 | ||||
30 | 16.00~25.00 | 5 | 35 | ||||
35 | 18.00~25.00 | 5 | 40 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
D尺寸p6 | D尺寸m6 | |||
JBPE | JBE | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度56~60HRC |
JBPEM | JBEM | 相当于9CrWMn(SKS3) | 无电解镀镍 | 淬火硬度56~60HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|