D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销 大头锥角型 压入 标准型 | 夹具衬套 直柱标准型 | 小径定位销 直柱型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JPBB6-10 | 代表型号:JBA12-10 | 代表型号:SPKS-D1-L5 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:安装方便、规格丰富 | 优点,适合于较小的位置使用 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | 壁厚(N) | R | H | T | h | a | r | 螺栓位置 Y | 附件 特殊螺栓 | ||
![]() | ![]() | D容差g6 | |||||||||||
JBHFYG | 10 | -0.005 -0.014 | 4.00~6.50 | 3.0~12.0 | 1.75~3.00 | 1.0 | 18.0 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 12 | M4 |
12 | -0.006 -0.017 | 6.00~8.50 | 10.0~18.0 | 2.0 | 20.0 | 13 | |||||||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~30.0 | 2.25~3.50 | 23.0 | 14.5 | ||||||||
18 | 10.00~12.50 | 2.75~4.00 | 26.0 | 16 | |||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 12.00~13.50 | 12.0~35.0 | 3.25~4.00 | 28.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 18 | M5 | |||
22 | 12.00~13.50 | 4.25~5.00 | 30.0 | 19 | |||||||||
25 | 13.00~15.50 | 4.75~6.00 | 33.0 | 20.5 | |||||||||
26 | 15.00~16.50 | 4.75~5.50 | 34.0 | 21 | |||||||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~50.0 | 4.75~7.00 | 3.0 | 38.0 | 23 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 附件 |
p6 | ||||
JBHFYG | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 56~60HRC | 特殊内六角螺栓1根 |
Alterations | Code | Spec. |
变更止动螺丝部深度![]() | HC | 止动螺丝部的深度由0.5mm变更为1.0mm。 指定方法 HC ![]() ![]() |
变更内径R![]() | RH | 将内径R从肩侧变更为D尺寸端面。 使内径R与肩侧R大小相同。 指定方法 RH ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|