D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销 大头锥角型 | 夹具衬套 自由指定直柱型 薄壁型 | 小径定位销 直柱型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
推荐型号:KFAMS6-P10-L6-B3-E5-A30 | 推荐型号:JBAF10-P4-L8.5 | 推荐型号:SPKS-D1-L5 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:安装方便、规格丰富 | 优点:适合于较小的位置使用 |
型式 | ![]() 指定0.01mm单位 | ![]() 指定0.1mm单位 | 壁厚 (N) | R | H | T | ||||
![]() | ![]() D | D容差 | ||||||||
外径公差p6 | 外径公差m6 | h7 | ||||||||
(p6) JBHUFP JBHUFBP JBHUFMP JBHUFCP (m6) JBHUF JBHUFB JBHUFM JBHUFC (h7) JBHUFH JBHUFBH JBHUFMH JBHUFCH | 5 | +0.02 +0.012 | +0.012 +0.004 | 0 -0.012 | 2.20~3.00 | 3.0~5.0 | 1.00~1.40 | 0.5 以下 | 9 | 2.5 |
6 | 3.00~4.00 | 3.0~5.5 | 1.00~1.50 | |||||||
7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 0 -0.015 | 3.51~5.00 | 3.0~6.0 | 1.00~1.74 | 0.5 | 11 | ||
8 | 4.51~6.00 | 3.0~10.0 | 12 | 3 | ||||||
9 | 4.51~7.00 | 1.00~2.24 | 13.5 | |||||||
10 | 6.51~8.00 | 3.0~15.0 | 1.00~1.74 | 14 | ||||||
11 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 0 -0.018 | 8.00~9.00 | 3.0~15.0 | 1.00~1.50 | 15 | |||
12 | 8.51~9.00 | 1.50~1.74 | 16 | 4 | ||||||
13 | 8.51~10.00 | 5.0~35.0 | 1.50~2.24 | 17 | ||||||
14 | 9.00~11.00 | 1.50~2.50 | 18 | |||||||
15 | 10.51~12.00 | 1.50~2.24 | 19 | |||||||
16 | 10.51~12.50 | 1.75~2.75 | 1 | 20 | ||||||
17 | 10.51~13.00 | 2.00~3.24 | 21 | 5 | ||||||
18 | 10.51~14.00 | 2.00~2.74 | 22 | |||||||
19 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 0 -0.021 | 12.51~14.00 | 5.0~35.0 | 2.50~3.25 | 24 | |||
20 | 13.51~15.00 | 2.50~3.24 | 26 | |||||||
21 | 13.51~15.00 | 3.00~3.75 | ||||||||
22 | 13.51~17.00 | 2.50~4.24 | ||||||||
23 | 13.51~18.00 | 2.50~4.75 | 28 | |||||||
24 | 13.51~19.00 | 2.50~5.25 | ||||||||
25 | 15.51~19.00 | 3.00~4.74 | 30 | |||||||
26 | 16.51~20.00 | 3.00~4.74 | ||||||||
27 | 17.51~21.00 | 3.00~4.75 | 33 | |||||||
28 | 18.01~22.00 | 3.00~5.00 | ||||||||
29 | 19.01~23.00 | 3.00~5.00 | ||||||||
30 | 20.51~24.00 | 3.00~4.74 | 1.5 | 35 | 6 | |||||
31 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 | 0 -0.025 | 20.51~24.00 | 5.0~35.0 | 3.50~5.24 | 36 | |||
32 | 22.01~25.00 | 3.50~5.00 | ||||||||
33 | 23.01~26.00 | 3.50~5.00 | 38 | |||||||
34 | 24.01~27.00 | 3.50~5.00 | ||||||||
35 | 25.01~29.00 | 5.0~50.0 | 3.00~4.99 | 40 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
p6 | m6 | |||
JBHUFP | JBHUF | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 56~60HRC |
JBHUFBP | JBHUFB | 相当于9CrWMn(SKS3) | 四氧化三铁保护膜 | 56~60HRC |
JBHUFMP | JBHUFM | 相当于9CrWMn(SKS3) | 无电解镀镍 | 56~60HRC |
JBHUFCP | JBHUFC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 50~55HRC |
Alterations | Code | Spec. |
追加内径R![]() | RC | 在两侧进行内径R加工。 壁厚1.5mm以上适用。 D10以上时R的大小与肩侧R相同。 指定方法 RC ![]() |
变更肩厚![]() | TC | 指定单位1mm 指定方法 TC4 3≤TC<T ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|