Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
p6 | m6 | |||
JBHFP | JBHF | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 56~60HRC |
JBHFBP | JBHFB | 相当于9CrWMn(SKS3) | 四氧化三铁保护膜 | 56~60HRC |
JBHFMP | JBHFM | 相当于9CrWMn(SKS3) | 无电解镀镍 | 56~60HRC |
JBHFSP | JBHFS | SUS304 | - | - |
JBHFCP | JBHFC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 50~55HRC |
D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销 大头锥角型 压入 标准型 | 夹具衬套 直柱标准型 | 小径定位销 直柱型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JPBB6-10 | 推荐型号:JBA12-10 | 推荐型号:SPKS-D1-L5 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:安装方便、规格丰富 | 优点:适合于较小的位置使用 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | 壁厚(N) | R | H | T | |||
![]() | ![]() | D容差 | |||||||
p6 | m6 | ||||||||
(p6) JBHFP JBHFBP JBHFMP JBHFSP JBHFCP (m6) JBHF JBHFB JBHFM JBHFS JBHFC | 5 | +0.020 +0.012 | +0.012 +0.004 | 2.20~ 2.50 | 3.0~ 3.5 | 1.25~1.50 | 0.8 | 9 | 2.5 |
7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 2.20~ 3.50 | 3.0~ 6.0 | 1.75~2.50 | 11 | |||
8 | 3.00~ 4.50 | 3.0~10.0 | 1.0 | 12 | 3 | ||||
10 | 4.00~ 6.50 | 3.0~15.0 | 1.75~3.00 | 14 | |||||
12 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 6.00~ 8.50 | 2.0 | 16 | 4 | |||
15 | 8.00~10.50 | 5.0~35.0 | 2.25~3.50 | 19 | |||||
18 | 10.00~12.50 | 2.75~4.00 | 22 | ||||||
20 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 12.00~13.50 | 3.25~4.00 | 26 | 5 | |||
22 | 12.00~13.50 | 4.25~5.00 | |||||||
25 | 13.00~15.50 | 4.75~6.00 | 30 | ||||||
26 | 15.00~16.50 | 4.75~5.50 | |||||||
30 | 16.00~20.50 | 5.0~50.0 | 4.75~7.00 | 3.0 | 35 | 6 | |||
35 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 | 20.00~25.00 | 5.00~7.50 | 40 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
p6 | m6 | |||
JBHFP | JBHF | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 56~60HRC |
JBHFBP | JBHFB | 相当于9CrWMn(SKS3) | 四氧化三铁保护膜 | 56~60HRC |
JBHFMP | JBHFM | 相当于9CrWMn(SKS3) | 无电解镀镍 | 56~60HRC |
JBHFSP | JBHFS | SUS304 | - | - |
JBHFCP | JBHFC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 50~55HRC |
Alterations | Code | Spec. |
追加内径R![]() | RC | 在两侧进行内径R加工。 壁厚1.5mm以上适用。 D10以上时R的大小与肩侧R相同。 指定方法 RC ![]() |
变更肩厚![]() | TC | 指定单位1mm 指定方法 TC4 3≤TC<T ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|