Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
p6 | m6 | |||
JBH | JBHM | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 60HRC~ |
JBHN | JBHMN | 相当于9CrWMn(SKS3) | 无电解镀镍 | 60HRC~ |
JBHC | JBHMC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 50~55HRC |
D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销 大头锥角型 压入 标准型 | 夹具衬套 直柱标准型 | 小径定位销 直柱型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: JPBB6-10 | 代表型号: JBA12-10 | 代表型号: SPKS-D1-L5 |
价格说明
![]() | ![]() ![]() | - | ![]() | |
JBH5 | - | 8 | ||
JBHUN12 | - | 12 |
型式 | ![]() | 壁厚 (N) | R | H | T | D | D容差 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | d容差 | p6 | m6 | |||||||||||||||||||
无表面处理 | 无电解镀镍 | ||||||||||||||||||||||
(p6) JBH JBHN JBHC (m6) JBHM JBHMN JBHMC | 2 | G6 | +0.008 +0.002 | H7 | +0.010 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | 0.8 | 9 | 2.5 | 5 | +0.020 +0.012 | +0.012 +0.004 | ||||||
3 | 5 | 6 | 8 | *10 | 12 | 2 | 11 | 7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | |||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.012 0 | *5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | *16 | 20 | 2 | 1 | 12 | 3 | 8 | ||||||||
5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2.5 | 14 | 10 | ||||||||||||
6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | |||||||||||||
8 | +0.014 +0.005 | G6 | +0.014 +0.005 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | |||||||||||||
10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2.5 | 19 | 15 | ||||||||||||
12 | +0.017 +0.006 | +0.017 +0.006 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 22 | 18 | ||||||||||
13 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 4.5 | 26 | 5 | 22 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | ||||||||||
15 | 10 | *12 | *15 | *16 | *20 | *25 | *30 | 5 | 30 | 25 | |||||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 26 | ||||||||||||||
20 | +0.020 +0.007 | +0.020 +0.007 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 3 | 35 | 6 | 30 | ||||||||||
25 | 16 | 20 | 25 | *30 | 35 | 5 | 40 | 35 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
p6 | m6 | |||
JBH | JBHM | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 60HRC~ |
JBHN | JBHMN | 相当于9CrWMn(SKS3) | 无电解镀镍 | 60HRC~ |
JBHC | JBHMC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 50~55HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|