夹具衬套 自由指定直柱型 薄壁型
商品
评价
详情
  • 夹具衬套 自由指定直柱型 薄壁型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

夹具衬套 自由指定直柱型 薄壁型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
夹具衬套是一个与定位销配合使用,实现导向作用的机械定位零件,其中薄壁自由指定直柱型尺寸丰富、安装方便,适用于衬套间距紧凑情况,并且可以有效防止工件快速磨损。
产品特点
薄壁夹具衬套产品特点和使用概略 Jig Bushings Shoulder Standard特点1:夹具衬套 直柱薄壁型,内径可自由进行指定,内径指定尺寸单位0.01mm,选择范围广泛。
特点2:同轴度精度0.02mm,以保证定位的精度。
特点3:无电解镀镍规格型号,有效进行防锈。
特点4:可选材质:铁制(SKS3);不锈钢(SUS440C或同等高硬度耐蚀钢)。
特点5:压入安装,可指定外径压入尺寸公差:p6、m6。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击 尺寸配合公差一览

②夹具衬套压入时的内径变化

■夹具衬套压入时的内径变化
夹具用衬套压入时会收缩。
收缩大小因安装部的材质·衬套的D尺寸公差而异。
【压入时的收缩范例】
①压入前内径尺寸变化
②压入后内径尺寸变化
β尺寸(安装孔H7时)
 D尺寸公差
安装材质m6p6
αX99.93%αX99.90%
铝合金αX99.96%αX99.93%
 
③未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击 未标注尺寸公差表
相关文件
①定位技术参考信息 点击 定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击 金属防锈参考
使用案例
定位销用衬套的使用案例和夹具案例案例介绍:拾取和放置机构中的定位销用衬套肩型
设计概要:
①采用摆动气缸,通过气动驱动可实现直动和回转运动,通过吸盘来移动小型基板的事例。
②采用长销的情况,如果不设置通气槽,销子和衬套不易拔出。需要在衬套侧或定位销侧设置通气槽。
夹具衬套用途:
摆动气缸的轴向构造,可通过定位销/肩型衬套配合保证定位精度的同时节省空间。

了解详细信息,请参考 案例详情
应用行业
锂电池 智能手机 电子电器
锂电池制造中的导套 定位销衬套用于智能手机制造 3C电子电器制造离不开衬套
半导体 医疗 食品
夹具衬套可应用在半导体行业中 医疗和医药行业中的衬套使用图 定位销用衬套在食品行业中的应用
相关产品
定位销 大头锥角型 夹具衬套 带肩自由指定型 小径定位销 直柱型
大头锥角型销子图片 Locating Pins Large Head Configurable 薄壁直通夹具衬套的产品图 Jig Bushings 经济实惠小径销子的产品图 Locating Pins Straight
代表型号:KFAMS6-P10-L6-B3-E5-A30 代表型号:JBHF10-P4-L8.5 代表型号:SPKS-D1-L5
优点:适合各种工况,使用范围广 优点:安装方便、规格丰富 优点:适合于较小的位置使用
尺寸图
治具衬套尺寸图和图纸

与m6型相比,p6型的内径收缩较大,因此在进行孔加工时请加以注意。(有关压入后的内径变化参见注意事项)
衬套内径公差精度高,如使用游标卡尺检测,会导致测量结果偏小。建议使用精度高的量具(内径千分尺或塞规等)进行检测。
规格表
型式内径P
指定单位0.01mm
长度L
指定单位0.1mm
壁厚(N)R
Type外径尺寸
D
D容差
外径公差p6外径公差m6
(p6)
JBAUFP
JBAUFBP
JBAUFMP
JBAUFCP


(m6)
JBAUF
JBAUFB
JBAUFM
JBAUFC
5+0.02
+0.012
+0.012
+0.004
2.20~3.005.0~7.51.00~1.400.5以下
63.00~4.005.0~8.01.00~1.50
7+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
3.51~5.005.0~8.01.00~1.740.5
84.51~6.005.0~13.0
94.51~6.505.0~20.01.25~2.24
106.51~8.001.00~1.74
11+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.00~9.005.0~20.01.00~1.50
128.51~9.001.50~1.74
138.51~10.001.50~2.24
149.00~11.001.50~2.50
1510.51~12.005.0~40.01.50~2.24
1710.51~13.002.00~3.241
1812.51~14.002.00~2.74
19+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
5.0~40.02.50~3.25
2013.51~15.002.50~3.24
213.00~3.75
2213.51~17.002.50~4.24
2515.51~19.003.00~4.74
2616.51~20.00
3020.51~24.005.0~40.03.00~4.741.5
31+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
20.51~24.005.0~40.03.50~5.24
3525.01~29.005.0~60.03.00~4.99
P≤3.59时,L≤P×2.5  P≥3.60时,L≤P×3.0
材质规格
Type 材质 表面处理 硬度
p6m6
JBAUFPJBAUF相当于9CrWMn(SKS3)-56~60HRC
JBAUFBPJBAUFB相当于9CrWMn(SKS3)四氧化三铁保护膜56~60HRC
JBAUFMPJBAUFM相当于9CrWMn(SKS3)无电解镀镍56~60HRC
JBAUFCPJBAUFCSUS440C或同等高硬度耐蚀钢-50~55HRC
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理的产品。
追加工
AlterationCodeSpec.
加工LOCTITE粘接槽
L≤13.0时
米思米线性导向轴带扣环槽型
L>13.0时
米思米线性导向轴带扣环槽型
RS加工LOCTITE粘接用槽。
外径槽数
·L≤13.0时→加工2个
·L>13.0时→加工3个
指定方法 RS
D≤13时、D-P≥3
D≥14时、D-P≥4
薄壁型不适用
L<9.0不适用
关于此商品的常见问题 (FAQ)
夹具衬套会生锈吗?
不带表面处理的产品会生锈,建议定期涂抹防锈油进行保养或选择带表面处理(无电解镀镍)的产品,在通常大气环境中可以防锈。无电解镀镍表面处理的规格,可有效防止生锈。详细请参考此处
夹具衬套多长时间可以发货?
备库的型号,通常当天下订当天发货,超过当日17点下订的订单,次日发货。非备库的型号,5日发货,数量特别大的情况下,可以联系进行纳期协调。
夹具衬套的内径测量用什么工具合适?
夹具衬套内径公差0.01mm以内,通常的游标卡尺等普通精度的测量工具均不合适,建议使用精度较高的塞规或者内径千分尺进行测定。
夹具衬套在安装后内径会变小吗?
会变小,并且p6相比较于m6,安装后收缩更大,因此在孔加工时请予以注意,详细变化数值可参考注意事项:夹具衬套压入时的内径变化。
夹具衬套外径公差有哪些选择?
夹具衬套外径可选择的公差:m6,p6。基本可以满足一般工况下的安装定位需要。
夹具衬套通常与什么定位销配合比较常见?
夹具衬套属于基本形状,通常适用于支承定位销,检查夹具用插入销等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 治具衬套 > 夹具衬套 自由指定直柱型 薄壁型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页