Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
p6 | m6 | |||
JBAFP | JBAF | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 56~60HRC |
JBAFBP | JBAFB | 相当于9CrWMn(SKS3) | 四氧化三铁保护膜 | 56~60HRC |
JBAFMP | JBAFM | 相当于9CrWMn(SKS3) | 无电解镀镍 | 56~60HRC |
JBAFSP | JBAFS | SUS304 | - | - |
JBAFCP | JBAFC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 50~55HRC |
D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销 大头锥角型 压入 标准型 | 经济型 定位销 直杆锥头型 | 夹具衬套 带肩标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JPBB6-10 | 代表型号:CUM6-15 | 代表型号:JBH5-8 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:价格经济实惠,安装方便 | 优点:安装方便、规格丰富 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm |
![]() 指定单位0.1mm |
壁厚(N) | R | |||
![]() |
![]() |
D容差 | |||||
p6 | m6 | ||||||
(p6) JBAFP JBAFBP JBAFMP JBAFSP JBAFCP (m6) JBAF JBAFB JBAFM JBAFS JBAFC |
5 | +0.020 +0.012 |
+0.012 +0.004 |
2.00~2.50 | 5.0~6.0 | 1.25~1.50 | 0.8 |
7 | +0.024 +0.015 |
+0.015 +0.006 |
2.00~3.50 | 5.0~8.0 | 1.75~2.50 | ||
8 | 3.00~4.50 | 5.0~13.0 | 1.0 | ||||
10 | 4.00~6.50 | 5.0~20.0 | 1.75~3.00 | ||||
12 | +0.029 +0.018 |
+0.018 +0.007 |
6.00~8.50 | 2.0 | |||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~40.0 | 2.25~3.50 | ||||
18 | 10.00~12.50 | 2.75~4.00 | |||||
20 | +0.035 +0.022 |
+0.021 +0.008 |
12.00~13.50 | 3.25~4.00 | |||
22 | 12.00~13.50 | 4.25~5.00 | |||||
25 | 13.00~15.50 | 4.75~6.00 | |||||
26 | 15.00~16.50 | 4.75~5.50 | |||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~60.0 | 4.75~7.00 | 3.0 | |||
35 | +0.042 +0.026 |
+0.025 +0.009 |
20.00~25.00 | 5.00~7.50 |
Type | ![]() |
![]() |
![]() |
|
p6 | m6 | |||
JBAFP | JBAF | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 56~60HRC |
JBAFBP | JBAFB | 相当于9CrWMn(SKS3) | 四氧化三铁保护膜 | 56~60HRC |
JBAFMP | JBAFM | 相当于9CrWMn(SKS3) | 无电解镀镍 | 56~60HRC |
JBAFSP | JBAFS | SUS304 | - | - |
JBAFCP | JBAFC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 50~55HRC |
Alteration | Code | Spec. |
加工LOCTITE粘接槽 | RS | 加工LOCTITE粘接用槽。![]() ·L≤13.0时→加工2个 ·L>13.0时→加工3个 指定方法 RS ![]() D≥14时、D-P≥4 ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|