材质No. | Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
p6 | m6 | ||||
① | JBA | JBAM | 相当于9CrWMn (SKS3) | - | 60HRC~ |
② | JBAN | JBAMN | 相当于9CrWMn (SKS3) | 无电解镀镍 | 60HRC~ |
③ | JBAC | JBAMC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 50~55HRC |
D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
![]() | ![]() ![]() | - | ![]() |
JBAC12 | - | 10 |
型式 | ![]() | 壁厚 (N) | R | D | D容差 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | d容差 | p6 | m6 | ||||||||||||||||||
无表面处理 | 无电解镀镍 | |||||||||||||||||||||
2 | G6 | 0.008 0.002 | H7 | 0.01 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | 0.8 | 5 | 0.02 | 0.012 | |||||||
0.012 | 0.004 | |||||||||||||||||||||
(p6) | 3 | 2 | 7 | 0.024 0.015 | 0.015 0.006 | |||||||||||||||||
JBA | 4 | 0.012 0.004 | 0.012 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | *16 | 20 | 2 | 1 | 8 | |||||||
JBAN | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2.5 | 10 | ||||||||||
JBAC | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | ||||||||||
8 | 0.014 | G6 | 0.014 | 2 | 2 | 12 | 0.029 0.018 | 0.018 0.007 | ||||||||||||||
(m6) | 10 | 0.005 | 0.005 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 2.5 | 15 | |||||||
JBAM | 12 | 0.017 0.006 | 0.017 0.006 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 18 | |||||||||
JBAMN | 13 | 10 | 12 | *15 | 16 | 20 | *25 | 30 | 4.5 | 22 | ||||||||||||
JBAMC | 15 | 12 | 15 | 16 | 20 | *25 | 30 | 5 | 25 | 0.035 | 0.021 | |||||||||||
16 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 26 | 0.022 | 0.008 | ||||||||||||
20 | 0.02 0.007 | 0.02 0.007 | 5 | 3 | 30 | |||||||||||||||||
25 | 16 | 20 | 25 | 30 | *35 | 5 | 35 | 0.042 | 0.025 | |||||||||||||
0.026 | 0.009 |
材质No. | Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
p6 | m6 | ||||
① | JBA | JBAM | 相当于9CrWMc (SKS3) | - | 60HRC~ |
② | JBAN | JBAMN | 相当于9CrWMc (SKS3) | 无电解镀镍 | 60HRC~ |
③ | JBAC | JBAMC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 50~55HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|