Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |||
腰形孔型 精密级 | 腰形孔型 普通级 | ||||
外螺纹型 | 止动螺丝型 | 外螺纹型 | 止动螺丝型 | ||
LNLNNF | LNLNTF | NLNNF | NLNTF | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
TLNLNNF | TLNLNTF | TNLNNF | TNLNTF | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
型式 | P 指定单位 0.1mm | W 指定单位 0.1mm | B 指定单位 1mm | L 选择 | L1 | ℓ | ℓ1 | d | R | 适用的 止动螺丝 | |||||
Type | Dg6 | ||||||||||||||
精密级 LNLNNF TLNLNNF LNLNTF TLNLNTF | 普通级 NLNNF TNLNNF NLNTF TNLNTF | 6 | -0.004 -0.012 | 10.0~12.0 | D+2≤W≤P-2 | 5~30 普通级(B≤W×4) 精密级(B≤W×3) | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | M5 | |
8 | -0.005 -0.014 | 12.0~16.0 | 5 | 12 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
10 | 14.0~20.0 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 7 | M6 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 16.0~24.0 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 10 | 9 | 5 | M8 | ||||
16 | 20.0~32.0 | 15 | 18 | 20 | 18 | 13 | 6 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |||
腰形孔型 精密级 | 腰形孔型 普通级 | ||||
外螺纹型 | 止动螺丝型 | 外螺纹型 | 止动螺丝型 | ||
LNLNNF | LNLNTF | NLNNF | NLNTF | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
TLNLNNF | TLNLNTF | TNLNNF | TNLNTF | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
Alterations | 变更止转位置 | 变更螺纹直径 | 变更肩上部R |
带肩型![]() | ![]() | ![]() | |
Code | KC | MC | RTC |
Spec. | 指定方法KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 ![]() M min 3 ![]() | 指定方法RTC0.2 将R1变更为下述R(选择)。 选择0.2 R2 R3 ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|