可选择形状 | |
选择 | |
前端形状留有中心孔。 | |
选择 | A形状 (锥头型) P−2Etan(A/2)≥0.73 P−2Etan(A/2)≥2(DICOAT®·TiCN) |
B形状 (角度选择锥头R型) e=P/2÷tan(A/2)+R−{R÷sin(A/2)} |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | |
切口型 | 形状 | |||
D-LNCA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-LNCD | 多棱型 | |||
R-LNCA | 圆型 | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬镀层 |
R-LNCD | 多棱型 |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:经济型产品,价格低廉品质保证 | 优点:砂铸工艺,可承受力强 | 优点:精确定位,安装方便 |
型式 | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | ||||||
Type | 前端形状 | D | ||||||||||||||
D-LNCA | A | 6 | - | P8 | - | B5 | - | L10 | - | A30 | - | E5 | ||||
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | |
切口型 | 形状 | |||
D-LNCA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
D-LNCD | 多棱型 | |||
R-LNCA | 圆型 | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬镀层 |
R-LNCD | 多棱型 |
型式 | P 指定型 单位0.1mm | B 指定型 单位1mm | L | A 选择 | E (A形) 指定单位1mm | R | W | |||
Type | 前端形状 | Dh7 | 切口型 选择 | |||||||
切口型 D-LNCA D-LNCD R-LNCA R-LNCD | A (锥头) B (角度选择锥头R) | 6 | 0 −0.012 | 8.0~12.0 | 5~30 | 10 12 16 | 30 60 90 120 | 1~10 | 3 | 3 |
8 | 0 −0.015 | 10.0~16.0 | 12 16 19 | 4 | 3.5 | |||||
10 | 12.0~20.0 | 12 16 19 | 4 | |||||||
12 | 0 −0.018 | 14.0~25.0 | 12 16 19 20 | 6 | 6 | |||||
16 | 18.0~32.0 | 19 20 25 | 8 | 8 | ||||||
20 | 0 −0.021 | 22.0~35.0 | 19 20 25 | 9 |
型式 | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | - | (KC·KD·SC···etc.) | ||||||
Type | 前端形状 | D | ||||||||||||||||
D-LNCA | A | 6 | - | P8 | - | B5 | - | L10 | - | A30 | - | E5 | - | KD | ||||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|