Type | ![]() | ![]() | ||
环槽型 | 切口型 | 形状 | ||
ELNSA□ | ELNCA□ | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
ELNSD□ | ELNCD□ | 多棱型 | ||
TELNSA□ | TELNCA□ | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TELNSD□ | TELNCD□ | 多棱型 |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:价格经济,精度高 | 优点:打孔位置任意选择 | 优点:定位精度高 |
D | ℓ1 | d | 适用的 止动螺丝 |
6 | 6 | 4 | M5 |
8 | 5 | ||
10 | 7 | ||
12 | 8 | 9 | M6 |
16 | 13 | ||
20 | 17 |
D | ℓ2 | ℓ3 | h | 适用的 止动螺丝 |
6 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | M4 |
8 | 7.5 | 3.5 | 1.2 | M5 |
10 | ||||
12 | M6 | |||
16 | 10.5 | 5.5 | 2.0 | |
20 |
型式 | ![]() 指定单位 0.1mm | ![]() 指定单位 1mm | ![]() | ![]() 选择 | ![]() (A形状) 单位1mm | R | W | |||||
![]() | ![]() 形状 | ![]() | 环槽型 单位1mm | 切口型 选择 | ||||||||
环槽型 ELNSA ELNSD TELNSA TELNSD | 切口型 ELNCA ELNCD TELNCA TELNCD | A (锥头型) B (锥头R型) | 6 | 0 -0.012 | 8.0~12.0 | 2~30 | 5~10 | 10 12 16 | *30 60 90 120 | 1~10 | 3 | 3 |
8 | 0 -0.015 | 10.0~16.0 | 12 16 19 | 4 | 3.5 | |||||||
10 | 12.0~20.0 | 12 16 19 | 4 | |||||||||
12 | 0 -0.018 | 14.0~25.0 | 12 16 19 20 | 6 | 6 | |||||||
16 | 18.0~32.0 | 19 20 25 | 8 | 8 | ||||||||
20 | 0 -0.021 | 22.0~35.0 | 19 20 25 | 9 |
Type | ![]() | ![]() | ||
环槽型 | 切口型 | 形状 | ||
ELNSA□ | ELNCA□ | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
ELNSD□ | ELNCD□ | 多棱型 | ||
TELNSA□ | TELNCA□ | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TELNSD□ | TELNCD□ | 多棱型 |
Alterations | 磨损槽追加加工 | 变更止转位置 | 止转加工 | 扳手槽加工 | 变更肩上部R | ||
![]() | 带肩型 | 无肩型 | 带肩型![]() | 无肩型 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Code | MK | KC | KD | SC | RTC | ||
Spec. | B尺寸部分开设了4处槽。通 过查看槽的减少状况,可轻 松进行磨损管理。 ![]() 淬火且为圆形的产品 ![]() R值+1mm处开始。 槽深:0.2mm(±0.05mm) 槽形状:V形槽(90°) | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90° 的位置上进行单面止转加工。 ![]() ![]() | 指定方法 KD 进行单面止转加工 ![]() ![]() | 指定方法 SC 追加扳手用平面加工。 ![]() ![]() | 指定方法 RTC2 将退刀槽加工变更 为下述R(选择)。 选择 R1 R2 R3 ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|