外螺纹型 | 形状 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 |
Z-LANA | 圆型 | 特殊不锈钢 (KCF) | 氧化铝保护膜 | 1300H左右 (内部200HV左右) |
Z-LAND | 多棱型 |
型式 | - | P | - | B | - | L | ||
Type | D | |||||||
Z-LANA | 10 | - | P7.8 | - | B6 | - | L10 |
型式 | P 指定单位0.1mm | B 指定单位1mm | L 选择 | ℓ | L1 | ℓ1 | H | d | R | W | ||||
Type | Dh8 | |||||||||||||
Z-LANA Z-LAND | 8 | 0 - 0.022 | 3.0~9.0 | 5~30 (B≤P×4) | 5 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 11 | 5 | 1.5 | 1(2) |
10 | 5.0~12.0 | 10 12 15 | 12 | 10 | 13 | 7 | 2 | 2(3) | ||||||
10T | 18 | 5 | ||||||||||||
12 | 0 - 0.027 | 9.0~13.0 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | 4 | ||
16 | 13.0~16.0 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 13 | 4 | 5 |
特殊不锈钢 KCF (氧化铝保护膜处理后) | 不锈钢 SUS304 | 陶瓷 A1203 | 尼龙 | 胶木 (纸类) | 胶木 (布类) | |
固有电阻(Ω) | 2×108 | 72×10-6 | 1014 | 5×1012 | 1010 | 1012 |
绝缘破坏电压(V) | 150 | - | 104 | 1.9×104 | - | - |
抗拉强度(MPa) | 421 | 520 | - | 88 | 80 | 100 |
延伸率(%) | 10 | 40 | - | 50 | 2 | 2 |
弯曲强度(MPa) | - | - | 350 | 103 | 180 | 160 |
维氏硬度 (HV) | 表面1300 内部200 | 200 | 1400 | - | - | - |
绝缘特性 | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐热性 | ○ | ○ | ◎ | × | △ | △ |
加工性 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
成本 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|