Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | ||
圆型 | 多棱型 | |||
FLNTA | FLNTD | SCM435 | 淬火硬度 | 35~40HRC |
FTLNTA | FTLNTD | SCM415 | 渗碳淬火硬度 | 55HRC~ |
FSLNTA | - | SUS304 | - | |
FCLNTA | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 淬火硬度 | 50~55HRC |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | |
圆型 | 多棱型 | |||
D-FNTA | D-FNTD | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
R-FNTA | - | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | ℓ1 | d | R | 适用的 止动螺丝 | W | ||||
Type | D | P | B | L | |||||||
g6 | |||||||||||
FLNTA FLNTD FTLNTA FTLNTD FSLNTA FCLNTA | D-FNTA D-FNTD R-FNTA | 6 | −0.004 −0.012 | 8.0~12.0 | 2.0~30.0 | 5~10 | 8 | 4 | 3 | M5 | 3 |
8 | −0.005 −0.014 | 10.0~16.0 | 2.0~35.0 | 5~10 | 5 | 4 | 3.5 | ||||
10 | 12.0~20.0 | 3.0~35.0 | 8~15 | 7 | M6 | 4 | |||||
12 | −0.006 −0.017 | 14.0~25.0 | 3.0~35.0 | 10~18 | 10 | 9 | 6 | 6 | |||
16 | 18.0~32.0 | 5.0~35.0 | 10~20 | 13 | 8 | M8 | 8 | ||||
20 | −0.007 −0.020 | 22.0~35.0 | 5.0~35.0 | 10~20 | 17 | 9 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | ||
圆型 | 多棱型 | ||||
FLNTA | FLNTD | SCM435 | 淬火硬度 | 35~40HRC | - |
FTLNTA | FTLNTD | SCM415 | 渗碳淬火硬度 | 55HRC~ | |
FSLNTA | - | SUS304 | - | ||
FCLNTA | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 淬火硬度 | 50~55HRC | |
D-FNTA | D-FNTD | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 | |
R-FNTA | - | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
Alterations | 磨损槽追加加工 | 变更止转位置 | 止转加工 | 变更前端部角度 | 螺纹根部退刀槽加工 |
Code | MK | KC | KD | RC | NNC |
Spec. | B尺寸部分开设了4处槽。 通过查看槽的减少状况,可轻松进行磨损管理。 仅适用于经淬火、渗碳淬火且为圆形的产品 槽深:0.2mm(±0.05mm) 槽形状:V形槽(90°) | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 仅多棱型适用 | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 仅圆型适用 | 指定方法 RC60 变更前端部角度 选择 60°·90°·120° | 指定方法 NNC 进行螺纹根部退刀槽加工。 止动螺丝型不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|