Type | ![]() | ![]() | ||
圆型 | 多棱型 | |||
FLANA | FLAND | SCM435 | 淬火硬度 | 35~40HRC |
FTLANA | FTLAND | SCM415 | 渗碳淬火硬度 | 55HRC~ |
FSLANA | FSLAND | SUS304 | - | |
FCLANA | FCLAND | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 淬火硬度 | 50~55HRC |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
圆型 | 多棱型 | |||
D-FANA | D-FAND | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
R-FANA | R-FAND | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:价格经济,精度高 | 优点:打孔位置任意选择 | 优点:定位精度高 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | ℓ1 | H | R | M (粗牙螺纹) | W | ||||
Type | D | P | B | L | T | |||||||
g6 | ||||||||||||
FLANA FLAND FTLANA FTLAND FSLANA FSLAND FCLANA FCLAND | D-FANA D-FAND R-FANA R-FAND | 3 | −0.002 −0.008 | 3.0~4.0 | 2.0~16.0 | 5~10 | 2.0~10.0 | 5 | 6 | 1 | M3 | 1(2) |
4 | −0.004 −0.012 | 3.0~5.0 | 2.0~20.0 | 5~10 | 6 | 7 | M4 | |||||
5 | 3.0~6.0 | 2.0~24.0 | 5~10 | 8 | M5 | |||||||
6 | 3.0~7.0 | 2.0~28.0 | 5~10 | 9 | M6 | |||||||
8 | −0.005 −0.014 | 3.0~9.0 | 2.0~35.0 | 5~10 | 10 | 11 | 1.5 | M8 | ||||
10 | 5.0~12.0 | 3.0~35.0 | 8~15 | 12 | 13 | 2 | M10 | 2(3) | ||||
12 | −0.006 −0.017 | 7.0~13.0 | 3.0~35.0 | 10~18 | 15 | 15 | 3 | M12 | 4 | |||
16 | 13.0~16.0 | 5.0~35.0 | 12~20 | 18 | 19 | 4 | M16 | 5 | ||||
20 | −0.007 −0.020 | 16.0~20.0 | 5.0~35.0 | 15~20 | 22 | 23 | M20 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
圆型 | 多棱型 | ||||
FLANA | FLAND | SCM435 | 淬火硬度 | 35~40HRC | - |
FTLANA | FTLAND | SCM415 | 渗碳淬火硬度 | 55HRC~ | |
FSLANA | FSLAND | SUS304 | - | ||
FCLANA | FCLAND | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 淬火硬度 | 50~55HRC | |
D-FANA | D-FAND | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 | |
R-FANA | R-FAND | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
Alterations | 磨损槽追加加工 | 变更止转位置 | 止转加工 | 扳手槽加工 | 变更前端部角度 | 螺纹根部退刀槽加工 | 变更肩上部R |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Code | MK | KC | KD | SC | RC | NNC | RTC |
Spec. | B尺寸部分开设了4处槽。通过查看槽的减少状况,可轻松进行磨损管理。![]() ![]() 槽深:0.2mm(±0.05mm) 槽形状:V形槽(90°) | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ![]() ![]() | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 ![]() ![]() ![]() | 指定方法 SC10 追加扳手用平面加工。 SC=指定单位1mm SC>D SC>P SC≤H-2 ![]() | 指定方法 RC60 变更前端部角度 选择 60°·90°·120° | 指定方法 NNC 进行螺纹根部退刀槽加工。 ![]() | 指定方法 RTC1 将退刀槽加工变更为下述R(选择)。 选择 R1 R2 R3 ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|