夹具用定位销 加长型 无肩螺帽固定型
商品
评价
详情
  • 夹具用定位销 加长型 无肩螺帽固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

夹具用定位销 加长型 无肩螺帽固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
与高度支承挡块合用可进行高度方向的定位。
夹具用定位销 加长型 无肩螺帽固定型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ H ]硬度
外螺纹型止动螺丝型
LNNARLNTARSCM435淬火硬度
35~40HRC
TLNNARTLNTARSCM415渗碳淬火硬度
55HRC~(深度0.7~0.8)
螺纹部防渗处理
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
尺寸图
夹具用定位销 加长型 无肩螺帽固定型:相关图像
规格表
型式P
指定单位0.1mm
B
指定单位1mm
L
选择
L11dR适用的
止动螺丝
TypeDh7
外螺纹型
LNNAR
TLNNAR


止动螺丝型
LNTAR
T
LNTAR
60
-0.012
8.0~12.030~505810  68843M5
80
-0.015
10.0~16.0581012151054
1012.0~20.05810121512107M6
10T1555
120
-0.018
14.0 ~25.081012151815121096M8
1618.0~32.0101215182018138
200
-0.021
22.0~35.012151820 2217
材质规格
Type[ M ]材质[ H ]硬度
外螺纹型止动螺丝型
LNNARLNTARSCM435淬火硬度
35~40HRC
TLNNARTLNTARSCM415渗碳淬火硬度
55HRC~(深度0.7~0.8)
螺纹部防渗处理
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
追加工
Alterations止转加工扳手槽加工变更螺纹直径变更肩上部R
带肩型H-P≥2   无肩型
夹具用定位销 加长型 无肩螺帽固定型:相关图像
 夹具用定位销 加长型 无肩螺帽固定型:相关图像 夹具用定位销 加长型 无肩螺帽固定型:相关图像 夹具用定位销 加长型 无肩螺帽固定型:相关图像
CodeKDSCMCRTC
Spec.指定方法KD
进行单面止转加工
指定方法SC
追加扳手用平面加工。
 
H91113151923
H17811131721

仅肩型适用。
指定方法 MC8
变更螺纹直径。
D/3≤M<D
Mmin3
仅外螺纹适用。
指定方法RTC2
将退刀槽加工变更为下述R(选择)。
选择R0.2  R2  R3
仅肩型适用
RTC≤(H-P)/2

概述・特性

参考:sin15°≈0.259
tan15°≈0.267

使用例

夹具用定位销 加长型 无肩螺帽固定型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 夹具用定位销 加长型 无肩螺帽固定型