Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
外螺纹型 | 止动螺丝型 | ||
LANAR | LATAR | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
TLANAR | TLATAR | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | |
外螺纹型 | 止动螺丝型 | |||
R-ANAR | R-ATAR | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
型式 | P 指定单位0.1mm | B 指定单位1mm | L 选择 | ℓ | L1 | ℓ1 | H | d | R | 适用的 止动螺丝 | ||||||
Type | Dh7 | |||||||||||||||
外螺纹型 LANAR TLANAR R-ANAR 止动螺丝型 LATAR TLATAR R-ATAR | 6 | 0 -0.012 | 5.0~7.0 | 20~30 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | M5 | ||
8 | 0 -0.015 | 5.0~9.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 5 | 1.5 | |||||
10 | 4.5~12.0 | 20~40 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 13 | 7 | 2 | M6 | |||
10T | 18 | 5 | ||||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 9.0~13.0 | 30~50 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | M8 | |
16 | 13.0~16.0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 13 | 4 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | |
外螺纹型 | 止动螺丝型 | |||
LANAR | LATAR | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC | - |
TLANAR | TLATAR | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 | |
R-ANAR | R-ATAR | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
Alterations | 止转加工 | 扳手槽加工 | 变更螺纹直径 | 变更肩上部R | ||||||||||||||
带肩型H-P≥2 无肩型 | ||||||||||||||||||
Code | KD | SC | MC | RTC | ||||||||||||||
Spec. | 指定方法KD 进行单面止转加工 | 指定方法SC 追加扳手用平面加工。
| 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 D/3≤M<D Mmin3 仅外螺纹适用。 | 指定方法RTC2 将退刀槽加工变更为下述R(选择)。 选择R0.2 R2 R3 仅肩型适用 RTC≤(H-P)/2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|