Type | ![]() | ![]() | |
环槽型 | 形状 | ||
ELNSA | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
ELNSD | 多棱型 | ||
TELNSA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
TELNSD | 多棱型 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
环槽型 | 形状 | |||
D-LNSA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
R-LNSA | 圆型 | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
R-LNSD | 多棱型 |
焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
- | 优点:打孔位置任意选择 | 优点:定位精度高 |
型式 | P 指定单位 0.1mm | B 指定单位 1mm | L 指定单位 1mm | R | W | ||
Type | Dh7 | ||||||
环槽型 ELNSA ELNSD TELNSA TELNSD D-LNSA R-LNSA R-LNSD | 6 | 0 -0.012 | 8.0~12.0 | ![]() | 5~10 | 3 | 3 |
8 | 0 -0.015 | 10.0~16.0 | 4 | 3.5 | |||
10 | 12.0~20.0 | 4 | |||||
12 | 0 -0.018 | 14.0~25.0 | 6 | 6 | |||
16 | 18.0~32.0 | 8 | 8 | ||||
20 | 0 -0.021 | 22.0~35.0 | 9 |
D | ℓ1 | d | 适用的 止动螺丝 |
6 | 6 | 4 | M5 |
8 | 5 | ||
10 | 7 | ||
12 | 8 | 9 | M6 |
16 | 13 | ||
20 | 17 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
环槽型 | 形状 | |||
ELNSA | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC | - |
ELNSD | 多棱型 | |||
TELNSA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 | |
TELNSD | 多棱型 | |||
D-LNSA | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT®处理 |
R-LNSA | 圆型 | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 镀硬铬 |
R-LNSD | 多棱型 |
Alterations | 磨损槽追加加工 | 变更止转位置 | 止转加工 | 扳手槽加工 | 变更肩上部R | 变更前端部角度 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Code | MK | KC | KD | SC | RTC | RC | ||||||||||||
Spec. | B尺寸部分开设了4处槽。 通过查看槽的减少状况, 可轻松进行磨损管理。 ![]() 渗碳淬火且为圆形的产品 ![]() +1mm处开始。 槽深:0.2mm(±0.05mm) 槽形状:V形槽(90°) | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90°的 位置上进行单面止转加工。 ![]() ![]() | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 ![]() ![]() | 指定方法 SC 追加扳手用平面加工。
![]() | 指定方法 RTC2 将退刀槽加工变更为下述R(选择)。 选择 R1 R2 R3 ![]() ![]() ![]() | 指定方法 RC60 变更前端部角度 选择 60°·90°·120° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|