夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型
商品
评价
详情
  • 夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
焊接夹具用定位销主要用于汽车行业的焊接治具中,对汽车车身钣金零件定位后,进行组装或者焊接。其中止动螺丝部短型普通级带肩环槽型的夹具定位销使用广泛,安装方便。
产品特点
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 产品特点特点1: 止动部较短,可用于薄型定位器。
特点2: 普通级P尺寸公差0-/-0.05,同轴度0.03。
特点3: 可选材质:铁制(SCM435、SCM415、SCM420、SKD11);适用各种工件定位。
特点4: 渗碳淬火可提高定位销表面的硬度,镀硬铬和DICOAT®处理可有效防锈。
特点5: 定位侧外径可选形状:圆型、多棱型。
尺寸图
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 尺寸图
规格概述
■材质规格表
Type 材质 硬度
环槽型形状
ELASA圆型SCM435淬火硬度
35~40HRC
ELASD多棱型
TELASA圆型SCM415渗碳淬火硬度
55HRC~(深度0.7~0.8)
螺纹部防渗处理
TELASD多棱型
 
Type 材质 硬度 表面处理
环槽型形状
D-LASA圆型相当于SKD1155HRC~
(表面3000HV)
DICOAT®处理
D-LASD多棱型
R-LASA圆型SCM43535~40HRC
(表面750HV~)
镀硬铬
R-LASD多棱型
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者DICOAT®表面处理的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击公差配合参数表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击普通公差一览
相关文件
①定位技术参考信息 点击此处
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 点击此处
③特殊涂层相关参考信息
■何谓TiCN处理
所谓TiCN处理,是指按照PVD方式(物理处理方法)之一的离子镀法实施的涂覆处理。
TiCN涂层具有硬度高·摩擦系数小·耐磨性优异的特长。
由于是在高真空状态下以低于500℃的温度进行处理,可在回火温度500℃以上的母材硬度损失及热变形较小的情况下,实施涂覆。
MISUMI从制造到涂装均采用稳定·连贯的工艺,可保证涂装后的尺寸和精度。
 
■TiCN处理的特长
1.耐磨性
  TiCN涂层的表面硬度为3000HV,耐磨性优良。
2.摩擦系数小
  TiCN摩擦系数小(约0.4O),滑动特性优良。
仅头部表面进行DICOAT®处理·TiCN处理。
TiCN处理的螺纹强度分类为8.8。有关紧固扭矩请参阅P.2707。
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 相关文件
 
■何谓DICOAT®处理
DICOAT®处理是指利用TD加工处理后形成的碳化钒(VC)层来实现表面硬度为3200~3800HV的高硬度处理。
MISUMI根据(株)丰田中央研究所的“TD加工处理及销售”许可,从定位销的制造到TD加工处理均采用稳定·连贯的工艺,可保证较高尺寸精度。
TD加工处理是由丰田集团研究机构-(株)丰田中央研究所开发的“扩散表面硬化法”。该方法将特定元素“碳化物”扩散·渗透后,使金属表面形成具有优良耐磨性能和耐烧结性能的表层。丰田集团自1970年开始运用,此后广泛应用于冲压模具·铸造模具·刀具·夹具·机械零件等。
■DICOAT®处理的特长与效果
  1. 耐磨性
    表面包有4~7Om的碳化钒层,表面硬度高达3200HV~3800HV,对所有物质均具有优良的耐磨性能。
  2. 韧性
    碳化钒涂层不会降低母材的韧性。由于母材已进行高温退火,因此具有韧性高的优点。
■DICOAT®处理的使用注意事项
    实施DICOAT®处理的定位销在制作方法上提高了产品的整体硬度。因此,与未涂覆品相比,耐冲击性减弱,可能会因紧固方法不同而破损,因此紧固时请充分注意。
    使用套筒扳手和普通扳手紧固时,请勿用锤子等敲击扳手,以免紧固时急速冲击传到产品上。
使用案例
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 使用案例设备名称:倾斜构造零件固定焊接用治具
功能说明:
  通过使用焊装定位治具,将2块钣金零件焊接在一起。
零件用途说明:
  操作人员通过使用焊接夹具定位销,对钣金零件进行位置固定,然后进行焊接作业。
应用行业
机器人 汽车 电子电器
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 应用行业 夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 应用行业 夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 应用行业
相关产品
焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 角座 定位块 V形槽型 板固定型
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 相关产品 夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 相关产品 夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 相关产品
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 代表型号:AIKFB70-60 代表型号:CVTB16
- 优点:砂铸工艺,可承受力强 优点:精确定位,安装方便
尺寸图
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 尺寸图
规格表
型式P
指定单位
0.1mm
B
指定单位
1mm
L
指定单位
1mm
HRWD1d适用的
止动螺丝
TypeDh7
环槽型
ELASA
ELASD
TELASA
TELASD
D-LASA
D-LASD
R-LASA
R-LASD
6 0
-0.012
3.0~7.05~30
(B≤P×4)
5~10911(2)664M5
8 0
-0.015
3.0~9.0111.585
104.5~12.01321~3107
12 0
-0.018
9.0~13.015341289M6
1613.0~16.019451613
W尺寸 D6・D8:P>5.0时W=2 D10:P<5.0时W=1・5.0≤P≤7.0时W=2・P>7.0时W=3
材质规格
Type 材质 硬度 表面处理
环槽型形状
ELASA圆型SCM435淬火硬度
35~40HRC
-
ELASD多棱型
TELASA圆型SCM415渗碳淬火硬度
55HRC~(深度0.7~0.8)
螺纹部防渗处理
TELASD多棱型
D-LASA圆型相当于SKD1155HRC~
(表面3000HV)
DICOAT®处理
D-LASD多棱型
R-LASA圆型SCM43535~40HRC
(表面750HV~)
镀硬铬
R-LASD多棱型
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者DICOAT®表面处理的产品。
追加工
Alterations磨损槽追加加工变更止转位置止转加工扳手槽加工变更肩上部R变更前端部角度
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 尺寸图 带肩型   无肩型
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 尺寸图
带肩型H-P≥2    无肩型
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 尺寸图
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 尺寸图 夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 尺寸图 夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型 尺寸图 
CodeMKKCKDSCRTCRC
Spec.B尺寸部分开设了4处槽。
通过查看槽的减少状况,可轻松进行磨损管理。
仅适用于经淬火、
渗碳淬火且为圆形的产品
与RTC并用时,
槽从R值+1mm处开始。
槽深:0.2mm(±0.05mm)
槽形状:V形槽(90°)
指定方法KC
将基准位置设为0°,在转动
90°的位置上进行单面止转加工。
仅多棱型适用
仅带肩型H-P≥2
指定方法KD
进行单面止转加工
仅圆型适用
KD与SC不可并用
指定方法SC
追加扳手用平面加工。
H911131519
H178111317


仅带肩圆型适用。
指定方法RTC2
将退刀槽加工变更为下述R(选择)
选择R1  R2  R3
仅带肩型适用
RTC≤(H-P)/2
B≥5
指定方法RC60
变更前端部角度。
选择60°·90°·120°
关于此商品的常见问题 (FAQ)
焊接夹具用定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
不带表面处理的焊接夹具用定位销产品会生锈,建议定期涂防锈油进行保养或者购买带表面处理的焊接夹具用定位销,在通常大气环境中可以防锈。镀硬铬、TiCN表面处理的规格,可有效防止生锈。详细请参考此处
夹具焊接夹具用定位销硬度最高可以达到多少?
镀硬铬、TiCN表面处理的规格,表面硬度可以达到3000HV。
螺纹型焊接夹具用定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考推荐的技术参数《螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩》。如果实际安装时没有扭矩的管控,硬度较高的焊接夹具用定位销可能会被拧断。详细参考此处
焊接夹具用定位销颈部研磨退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
米思米夹具定位销使用什么标准?
米思米与部分大型车企技术交流后,根据客户使用需求创立的常用标准,可被广泛使用,稳定性高。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 带肩环槽型