价格说明
型式 | D | 单膜片型 | 双膜片型 | ℓ | C | E | b | t | M (粗牙螺纹) | ||
Type | d | L | LD | A | |||||||
UNKA (单固定销型) UNKW (双固定销型) | 10 | 19 | 42 | 67.5 | 25.5 | 21 | 12 | 6 | 3 | 1.4 | M5 |
12 | 23 | 52 | 83 | 31 | 26 | 15 | 7.5 | 4 | 1.8 | M5 | |
14 | 26 | 59 | 94.5 | 35.5 | 29.5 | 17 | 8.5 | 5 | 2.3 | M6 | |
16 | 30 | 74 | 117.5 | 43.5 | 37 | 22 | 11 | 5 | 2.3 | M6 | |
20 | 36 | 87 | 139 | 52 | 43.5 | 25 | 12.5 | 6 | 2.8 | M6 |
型式 | KC | |
Type | d | |
CSC (单衬型) | 10 | 32 |
12 | 35 | |
14 | 40 | |
16 | 46 | |
20 | 58 |
型式 | UNKA·UNKW通用 | UNKA | UNKW | ||||||||||
Type | d | 容许 条件变量 | 容许转速 (r/min) | 容许动作角 (°) | 静态拉伸 破坏负载 (N) | 容许扭矩 (N·m) | 静态破坏扭矩 (N·m) | GD2 (kg·cm2) | 重量 (g) | 容许扭矩 (N·m) | 静态破坏扭矩 (N·m) | GD2 (kg·cm2) | 重量 (g) |
UNKA (单固定销型) UNKW (双固定销型) | 10 | 80000 | 2000 | 30(*) | 13000 | 27.4 | 83 | 0.13 | 55 | 20.1 | 61 | 0.21 | 95 |
12 | 121000 | 1800 | 23000 | 46 | 140 | 0.35 | 110 | 33 | 100 | 0.55 | 180 | ||
14 | 151000 | 1600 | 26000 | 66 | 200 | 0.67 | 155 | 46 | 140 | 1 | 250 | ||
16 | 200000 | 1400 | 39000 | 102 | 310 | 1.5 | 260 | 76 | 230 | 2.3 | 410 | ||
20 | 273000 | 1000 | 52000 | 175 | 530 | 3.6 | 465 | 129 | 390 | 5.7 | 690 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
单固定销型 | UNKA | SCM415 (渗碳淬火) | − | − |
双固定销型 | UNKW | |||
单橡胶套 | CSC | NBR | − | 2个弹簧环 |
双橡胶套 | CSW | NBR | − | 2个弹簧环 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|