Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
单固定销型 | UNCA | SCM415 (渗碳淬火) | 磷酸锰保护膜 | 2个高强度固定销(公差m6) 2个弹簧环 |
双固定销型 | UNCW | |||
橡胶套 | CSC | NBR | - | 2个弹簧环 |
型式 |
UNCA16 |
CSC16 |
型式 | D | 单膜片型 | 双膜片型 | ℓ | C | E | P | ||
Type | d | L | LD | A | |||||
UNCA (单固定销型) UNCW (双固定销型) | 6 | 12 | 31 | - | - | 15.5 | 9 | 4.5 | 3 |
8 | 15 | 36 | 18 | 10 | 5 | 3.5 | |||
10 | 20 | 42 | 67.5 | 25.5 | 21 | 12 | 6 | 4.5 | |
12 | 23 | 52 | 83 | 31 | 26 | 15 | 7.5 | 5 | |
14 | 26 | 59 | 94.5 | 35.5 | 29.5 | 17 | 8.5 | 5.8 | |
16 | 30 | 74 | 117.5 | 43.5 | 37 | 22 | 11 | 6.5 | |
18 | 33 | 81 | - | - | 40.5 | 23.5 | 11.75 | 7 | |
20 | 36 | 87 | 139 | 52 | 43.5 | 25 | 12.5 | 8 | |
25 | 44 | 105 | - | - | 52.5 | 30 | 15 | 10 | |
30 | 51 | 122 | 61 | 35 | 17.5 | 11.5 |
型式 | KC | |
Type | d | |
CSC (单衬型) | 8 | 25 |
10 | 32 | |
12 | 35 | |
14 | 40 | |
16 | 46 | |
18 | 52 | |
20 | 58 | |
25 | 68 | |
30 | 82 |
型式 | UNCA·UNCW通用 | UNCA | UNCW | ||||||||||
Type | d | 容许 条件变量 | 容许 转速 (r/min) | 容许 动作角 (°) | 静态拉伸 破坏负载 (N) | 容许 扭矩 (N·m) | 静态破坏 扭矩 (N·m) | GD2 (kg·cm2) | 重量 (g) | 容许 扭矩 (N·m) | 静态破坏 扭矩 (N·m) | GD2 (kg·cm2) | 重量 (g) |
UNCA (单固定销型) UNCW (双固定销型) | 6 | 28000 | 1800 | 30(*) | 5300 | 5.3 | 16 | 0.015 | 15 | - | - | - | - |
8 | 42000 | 1500 | 7840 | 11.6 | 35 | 0.044 | 30 | ||||||
10 | 70000 | 1300 | 13000 | 27.4 | 83 | 0.13 | 55 | 20.1 | 61 | 0.21 | 95 | ||
12 | 106000 | 1100 | 23000 | 46 | 140 | 0.35 | 110 | 33 | 100 | 0.55 | 180 | ||
14 | 133000 | 1000 | 26000 | 66 | 200 | 0.67 | 155 | 46 | 140 | 1 | 250 | ||
16 | 175000 | 900 | 39000 | 102 | 310 | 1.5 | 260 | 76 | 230 | 2.3 | 410 | ||
18 | 203000 | 800 | 44000 | 132 | 400 | 2.3 | 345 | - | - | - | - | ||
20 | 239000 | 700 | 52000 | 175 | 530 | 3.6 | 465 | 129 | 390 | 5.7 | 690 | ||
25 | 356000 | 600 | 81000 | 330 | 1000 | 9.7 | 790 | - | - | - | - | ||
30 | 465000 | 550 | 100000 | 495 | 1500 | 20 | 1160 |
角 度 | 5°以下 | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° |
角度系数 | 1.00 | 1.05 | 1.18 | 1.43 | 1.82 | 2.50 |
型式 | D | 单膜片型 | 双膜片型 | ℓ | C | E | P | ||
Type | d | L | LD | A | |||||
UNCA (单固定销型) UNCW (双固定销型) | 6 | 12 | 31 | - | - | 15.5 | 9 | 4.5 | 3 |
8 | 15 | 36 | 18 | 10 | 5 | 3.5 | |||
10 | 20 | 42 | 67.5 | 25.5 | 21 | 12 | 6 | 4.5 | |
12 | 23 | 52 | 83 | 31 | 26 | 15 | 7.5 | 5 | |
14 | 26 | 59 | 94.5 | 35.5 | 29.5 | 17 | 8.5 | 5.8 | |
16 | 30 | 74 | 117.5 | 43.5 | 37 | 22 | 11 | 6.5 | |
18 | 33 | 81 | - | - | 40.5 | 23.5 | 11.75 | 7 | |
20 | 36 | 87 | 139 | 52 | 43.5 | 25 | 12.5 | 8 | |
25 | 44 | 105 | - | - | 52.5 | 30 | 15 | 10 | |
30 | 51 | 122 | 61 | 35 | 17.5 | 11.5 |
型式 | KC | |
Type | d | |
CSC (单衬型) | 8 | 25 |
10 | 32 | |
12 | 35 | |
14 | 40 | |
16 | 46 | |
18 | 52 | |
20 | 58 | |
25 | 68 | |
30 | 82 |
型式 | UNCA·UNCW通用 | UNCA | UNCW | ||||||||||
Type | d | 容许 条件变量 | 容许 转速 (r/min) | 容许 动作角 (°) | 静态拉伸 破坏负载 (N) | 容许 扭矩 (N·m) | 静态破坏 扭矩 (N·m) | GD2 (kg·cm2) | 重量 (g) | 容许 扭矩 (N·m) | 静态破坏 扭矩 (N·m) | GD2 (kg·cm2) | 重量 (g) |
UNCA (单固定销型) UNCW (双固定销型) | 6 | 28000 | 1800 | 30(*) | 5300 | 5.3 | 16 | 0.015 | 15 | - | - | - | - |
8 | 42000 | 1500 | 7840 | 11.6 | 35 | 0.044 | 30 | ||||||
10 | 70000 | 1300 | 13000 | 27.4 | 83 | 0.13 | 55 | 20.1 | 61 | 0.21 | 95 | ||
12 | 106000 | 1100 | 23000 | 46 | 140 | 0.35 | 110 | 33 | 100 | 0.55 | 180 | ||
14 | 133000 | 1000 | 26000 | 66 | 200 | 0.67 | 155 | 46 | 140 | 1 | 250 | ||
16 | 175000 | 900 | 39000 | 102 | 310 | 1.5 | 260 | 76 | 230 | 2.3 | 410 | ||
18 | 203000 | 800 | 44000 | 132 | 400 | 2.3 | 345 | - | - | - | - | ||
20 | 239000 | 700 | 52000 | 175 | 530 | 3.6 | 465 | 129 | 390 | 5.7 | 690 | ||
25 | 356000 | 600 | 81000 | 330 | 1000 | 9.7 | 790 | - | - | - | - | ||
30 | 465000 | 550 | 100000 | 495 | 1500 | 20 | 1160 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
单固定销型 | UNCA | SCM415 (渗碳淬火) | 磷酸锰保护膜 | 2个高强度固定销(公差m6) 2个弹簧环 |
双固定销型 | UNCW | |||
橡胶套 | CSC | NBR | - | 2个弹簧环 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|