Type | 标准孔 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
毂 | 调整环 | 毂 | |||
止动螺丝 | MMJN | 铝合金 压铸 | 尼龙(黑色) | 无电解 镀镍 | 止动螺丝 |
MMJP | 聚氨酯(蓝色) | ||||
夹持型 | MMJCN | 尼龙(黑色) | 内六角螺栓 | ||
MMJCP | 聚氨酯(蓝色) |
型式 | d1,d2选择(但d1≤d2) | D1 | d3 | L | ℓ | F | A | 止动螺丝(螺塞固定型)/夹紧螺栓(夹持型) | 分离用 螺纹直径 N | ||||||||||||
Type | D | 螺塞固定型 | 夹持型 | M | 紧固扭矩(N・m) | ||||||||||||||||
螺塞固定型 | 夹持型 | ||||||||||||||||||||
螺塞固定型 MMJN MMJP 夹持型 MMJCN MMJCP | 55 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 56 | 27 | 60 | 21 | 10.5 | - | 18.5 | M6 | 8 | 15 | M4 | ||||
70 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 35 | 72 | 35 | 75 | 26 | 13 | - | 24 | M8 | 16 | 32 | M5 | ||||
95 | 24 | 28 | 30 | 35 | 40 | 97 | 46 | 100 | 35.5 | 17.5 | - | 32 | M10 | 33 | 65 | M6 |
型式 | 容许 扭矩 (N・m) | 容许偏角 (°) | 容许 偏心 (mm) | 静态扭转 刚度 (N・m/rad) | 最高 转速 (r/min) | 惯性 矩 (kg・m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | ||
Type | D | 螺塞固定型 | 夹持型 | |||||||
螺塞固定型 (轴心偏差适用型) MMJP 夹持型 (轴心偏差适用型) MMJCP | 55 | 20 | 2 | 0.3 | 600 | 11000 | 8000 | 1.0×10-4 | ±0.5 | 300 |
70 | 40 | 1200 | 8000 | 6000 | 4.0×10-4 | ±0.7 | 600 | |||
95 | 80 | 0.4 | 4000 | 6000 | 4000 | 1.0×10-3 | ±1.0 | 1200 | ||
止动螺丝固定型 (高刚性型) MMJN 夹持型 (高刚性型) MMJCN | 55 | 80 | 1 | 0.1 | 8000 | 11000 | 8000 | 1.0×10-4 | ±0.5 | 300 |
70 | 120 | 11000 | 8000 | 6000 | 4.0×10-4 | ±0.7 | 600 | |||
95 | 180 | 0.15 | 20000 | 6000 | 4000 | 1.0×10-3 | ±1.0 | 1200 |
Type | 标准孔 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
毂 | 调整环 | 毂 | |||
止动螺丝 | MMJN | 铝合金 压铸 | 尼龙(黑色) | 无电解 镀镍 | 止动螺丝 |
MMJP | 聚氨酯(蓝色) | ||||
夹持型 | MMJCN | 尼龙(黑色) | 内六角螺栓 | ||
MMJCP | 聚氨酯(蓝色) |
Alterations | 键槽加工 | 变更轴孔径 | 变更键槽宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 LK5 RK5
![]() ![]() | ![]() 指定单位1mm 指定方法 LDC19 RDC21
| 变更键槽宽度(b)为下表数值。 指定方法 KLH10 KRH10
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | LK(左轴) | RK(右轴) | LDC(左轴) | RDC(右轴) | KLH(左轴) | KRH(右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|