N形联轴器
商品
评价
详情
  • N形联轴器
  • N形联轴器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

N形联轴器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
概述・特性
■特长
  • 免键摩擦连结:
    可无间隙地进行高精度安装。
    易于进行相位调整。
    由于省略键槽加工,因此可降低总成本。
  • 高传递扭矩、高耐轴向负载:
    允许同时存在扭矩与轴向负载。
  • 螺帽紧固即可简单连结:
    可在狭小的空间内安装。无需轴向空间。
  • 即使有键槽也可以使用。
    (传递扭矩降低15~20%)
产品特点
■特长
  • 免键摩擦连结:
    可无间隙地进行高精度安装。
    易于进行相位调整。
    由于省略键槽加工,因此可降低总成本。
  • 高传递扭矩、高耐轴向负载:
    允许同时存在扭矩与轴向负载。
  • 螺帽紧固即可简单连结:
    可在狭小的空间内安装。无需轴向空间。
  • 即使有键槽也可以使用。
    (传递扭矩降低15~20%)
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图
使用案例
使用范例
注意事项
■使用注意事项
  • 必须对紧固扭矩进行管理。(建议使用扭矩扳手)
  • 再次使用时,必须在螺纹面上重新缠绕密封带(生料带)
  • 请使用公差h7、表面粗糙度8S以下的轴。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
单位:mm
尺寸图
规格表
型式SD12L紧固扭矩
(N·m)
惯性力矩
GD2
(kg·m2)
最大传递
扭矩(N·m)
最大容许
推力
(n)
重量
(g)
Typed
CPN6121320.55.55.521.511.84.24×10-87.883313
7141520.55.55.521.912.75.25×10-78.898117.5
8141521662313.78.25×10-79.8112818
91718.523.56.5725.515.71.98×10-611.8152030
101718.525.477.527.419.62.08×10-615.7180430
11192129893124.53.75×10-619.6191243
12192130893229.43.75×10-637.3201041
142224.6349103634.37.50×10-641.2244260
15232537.59.511.539.539.21.00×10-549.0294275
1624263910124149.01.45×10-554.93275100
172628.5411112.54353.91.93×10-560.83687115
182730431212.54558.82.48×10-568.63942130
192932451213.54763.73.25×10-575.54364150
203032.5481314.55068.63.50×10-588.24952160
2232355014155278.45.00×10-51035491190
243538.55214165483.37.25×10-51236080230
2536405515175788.29.00×10-51577159260
304145631717651278.75×10-517711768350
354651691919711671.55×10-420611768480
材质规格
Type零件材质表面处理
CPN主体S45C磷酸锰保护膜
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此款产品安装方式,是否复杂?
产品安装方式非常简便,螺帽紧固即可简单连结。
如空间狭小情况下产品使用场景是否合适?
此产品特点可在狭小空间内安装,无需轴向空间。
由于安装需要,如轴端为已开键槽的话是否还能配合使用?
此款产品特点为即使有键槽需求也可以对应使用(传递扭矩降低15~20%)。
如产品需拆卸再安装需要注意哪些问题?
如再次使用时,必须在螺纹上重新缠绕密封带(生料带)。
与本产品配合使用的轴公差要求为多少?
请使用公差h7、表面粗糙度8S以下的轴配合使用即可。
何谓联轴器?
联轴器是连接2个不同的旋转体(马达轴、滚珠丝杠等),并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体之间产生的轴心偏差(偏心、偏角、轴向振幅)来减轻组装调整的负载。并在发生意外过负载时,破坏联轴器、解除旋转体之间的连接,以保护昂贵的动力部及装置整体。
如何根据用途?环境?工况来进行选择?
请参考链接网页具体说明。 https://www.misumi.com.cn/special/coupling/select/situation/