型式 | ![]() | ![]() | D | L | ℓ | F | 固定螺丝 | ||||||||||||
![]() | ![]() | M×长度 | 紧固扭矩 (N·m) | ||||||||||||||||
MCJN | 9 | 1.5 | 1.5 | 9 | 11.4 | 3.2 | 1.6 | M2×4 | 0.08 | ||||||||||
2 | 2 | 13.2 | |||||||||||||||||
10 | 1.5 | 2.5 | 10 | 11.8 | 1.7 | ||||||||||||||
12 | 3 | 3 | 12 | 20 | 5.1 | 2.6 | M3×4 | 0.15 | |||||||||||
14 | 4 | 2.5 | 3 | 3.2 | 4 | 13.5 | 21 | 5.3 | 2.7 | M3×5 | 0.2 | ||||||||
15 | 5 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 15 | 20.5 | ||||||||||||
16 | 6 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | 5.5 | 0.25 | |||||||||
20 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | 6.8 | 3.5 | M4×6 | 0.4 | ||||||||
22 | 10 | 10 | 22 | 25.6 | 7.1 | 3.6 | 0.5 | ||||||||||||
28 | 12 | 12 | 28 | 34.4 | 7.5 | 3.9 | M4×8 | 0.8 | |||||||||||
MCJSN | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3.2 | 1.6 | M2×3 | 0.05 | ||||||||||
12 | 2.5 | 3 | 12 | 14.5 | 5.3 | 2.6 | M3×4 | 0.18 | |||||||||||
3.2 | 3.2 | 14.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 14 | 15 | 5.2 | ||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | 6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15.5 | 5.5 | 2.8 | |||||||||
18 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 18 | 17.8 | 2.6 | M3×5 | 0.25 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N·m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (Kg·m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||
MCJN | 9 | 0.05 | 2 | 0.15 | 1.5 | 4000 | 1×10-6 | ±0.2 | 0.9 |
10 | 0.06 | 2 | 4000 | 1.4×10-8 | 1.1 | ||||
12 | 0.08 | 2.5 | 0.2 | 4 | 4000 | 4.5×10-8 | 2.5 | ||
14 | 0.1 | 10 | 5000 | 0.8×10-7 | ±0.3 | 3.4 | |||
15 | 0.12 | 12 | 5000 | 1×10-7 | 4 | ||||
16 | 0.15 | 16 | 6000 | 1.3×10-7 | 4.5 | ||||
20 | 0.25 | 28 | 8000 | 4×10-7 | 7.5 | ||||
22 | 0.35 | 32 | 10000 | 7×10-7 | 10 | ||||
28 | 0.8 | 2 | 40 | 12000 | 2.1×10-6 | 19 | |||
MCJSN | 8 | 0.05 | 2 | 0.05 | 1.8 | 4000 | 0.5×10-8 | ±0.15 | 0.7 |
12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 4000 | 0.4×10-7 | ±0.2 | 2.3 | ||
14 | 0.15 | 8 | 5000 | 0.6×10-7 | 2.7 | ||||
15 | 0.15 | 9 | 6000 | 0.8×10-7 | 3 | ||||
18 | 0.2 | 0.15 | 16 | 6000 | 2.5×10-7 | ±0.3 | 4 |
Type | ![]() | ![]() |
MCJN | 含玻璃纤维的PBT树脂 | 止动螺丝 |
MCJSN | PBT树脂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|