型式 | d1,d2选择(但d1≤d2) | L | ℓ | F | G | 止动螺丝/夹紧螺栓 | |||||||||
Type | D | M | 紧固扭矩 (N・m) | ||||||||||||
螺塞固定型 CPB CPBS | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23.5 | 7.5 | 2.5 | - | M2.5 | 0.5 | ||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 26.5 | 9 | 3 | - | M3 | 0.7 | |||||
*20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 33(32) | 10 | 3.5 | - | |||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 36.5 | 12 | 4.5 | - | M4 | 1.7 | |||||
32 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 42 | 13.5 | 5.5 | - | ||||||
夹持型 CPBC CPBSC | 12 | 4 | 5 | 23.5 | 7.5 | 2.3 | 4 | M2 | 0.5 | ||||||
16 | 5 | 6 | 26.5 | 9 | 3 | 5 | M2.5 | 1 | |||||||
*20 | 6 | 8 | 33(32) | 10 | 3.5 | 6.5 | |||||||||
25 | 8 | 10 | 36.5 | 12 | 4.5 | 9 | M3 | 1.5 | |||||||
32 | 8 | 10 | 12 | 14 | 42 | 13.5 | 5 | 11 | M4 | 2.5 |
型式 | 容许扭矩 (N・m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N・m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg・m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||
CPB (铝合金) | 12 | 0.3 | 1.5 | 0.10 | 82 | 52000 | 9.0×10-8 | +0.4 -1.2 | 4 |
16 | 0.5 | 110 | 39000 | 3.5×10-7 | 9 | ||||
20 | 0.8 | 2 | 0.15 | 180 | 31000 | 9.9×10-7 | +0.6 -1.8 | 16 | |
25 | 1.3 | 240 | 25000 | 3.1×10-6 | 32 | ||||
32 | 2 | 0.20 | 330 | 19000 | 9.2×10-6 | +0.8 -2.5 | 57 | ||
CPBS (不锈钢) | 12 | 0.5 | 1.5 | 0.10 | 100 | 52000 | 2.1×10-7 | +0.4 -1.2 | 9 |
16 | 1 | 150 | 39000 | 8.0×10-7 | 20 | ||||
20 | 1.5 | 2 | 0.15 | 220 | 31000 | 2.3×10-6 | +0.6 -1.8 | 37 | |
25 | 2 | 330 | 25000 | 7.0×10-6 | 73 | ||||
32 | 3 | 0.20 | 490 | 19000 | 2.1×10-5 | +0.8 -2.5 | 130 | ||
CPBC (铝合金) | 12 | 0.3 | 1.5 | 0.10 | 82 | 52000 | 9.7×10-8 | +0.4 -1.2 | 4 |
16 | 0.5 | 110 | 39000 | 3.7×10-7 | 10 | ||||
20 | 0.8 | 2 | 0.15 | 180 | 31000 | 1.0×10-6 | +0.6 -1.8 | 16 | |
25 | 1.3 | 240 | 25000 | 3.1×10-6 | 32 | ||||
32 | 2 | 0.20 | 330 | 19000 | 9.6×10-6 | +0.8 -2.5 | 58 | ||
CPBSC (不锈钢) | 12 | 0.5 | 1.5 | 0.10 | 100 | 52000 | 2.1×10-7 | +0.4 -1.2 | 9 |
16 | 1 | 150 | 39000 | 8.1×10-7 | 22 | ||||
20 | 1.5 | 2 | 0.15 | 220 | 31000 | 2.3×10-6 | +0.6 -1.8 | 38 | |
25 | 2 | 330 | 25000 | 6.9×10-6 | 74 | ||||
32 | 3 | 0.20 | 490 | 19000 | 2.1×10-5 | +0.8 -2.5 | 130 |
零件 | 毂 | 波纹管 | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | CPB・CPBS | CPBC・CPBSC | |
CPB・CPBC | 铝合金型 | 阳极氧化处理 | 磷青铜 | 止动螺丝 | 内六角螺栓 |
CPBS・CPBSC | 不锈钢型 | − | 不锈钢型 |
Type | CPB·CPBS | CPBC·CPBSC | CPB·CPBS·CPBC·CPBSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterations | 变更轴孔径 | 变更轴孔径 | 键槽加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | ![]() 指定方法 LDC7.5 RDC9.5
| ![]() 指定方法 LDC7.5 RDC9.5
![]() | 指定方法 LK5RK3
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | LDC(左轴) | RDC(右轴) | LDC(左轴) | RDC(右轴) | LK(左轴) | RK(右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|