型式 | ![]() | ![]() | L | ℓ | F | M1 | M2 | G | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
螺丝固定型 CPSX 夹持型 CPCX | 16 | 5 | 5 | 6 | 17.4 | 6 | 3 | M3 | M2 | 4.74 | ||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 6.8 | 3.4 | M3 | M2.5 | 5.6 | |||||||||
6 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
6.35 | 6.35 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | *10 | ||||||||||||||||||
*10 | *10 | |||||||||||||||||||
24 | 6 | 6 | 8 | 10 | 25 | 8.5 | 4.25 | M4 | M3 | 8 | ||||||||||
6.35 | 6.35 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 9.525 | 10 | |||||||||||||||||
9.525 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | *11 | *12 | |||||||||||||||||
*11 | *12 | |||||||||||||||||||
*12 | *12 | |||||||||||||||||||
29 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 30 | 10.2 | 5.1 | M4 | M3 | 9 | |||||||||
10 | 10 | 11 | 12 | *14 | ||||||||||||||||
11 | 12 | *14 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | *14 | ||||||||||||||||||
34 | 10 | 14 | 35 | 12 | 6 | M5 | M3 | 11 | ||||||||||||
11 | 14 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
14 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
15 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
16 | 16 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N·m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 紧固扭矩 (N·m) | 补偿系数 | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||||
CPSX | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 200 | 39000 | 2.8×10-7 | ±0.1 | 0.7 | 1 | 7 |
19 | 1 | 270 | 33000 | 6.2×10-7 | 10 | ||||||
24 | 1.5 | 790 | 26000 | 2.0×10-6 | 1.7 | 22 | |||||
29 | 2 | 1400 | 21000 | 5.2×10-6 | 40 | ||||||
34 | 3 | 2200 | 18000 | 1.1×10-5 | 4 | 64 | |||||
CPCX | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 200 | 39000 | 2.5×10-7 | ±0.1 | 0.5 | 7 | |
19 | 1 | 270 | 33000 | 5.8×10-7 | 1 | 12 | |||||
24 | 1.5 | 790 | 26000 | 1.8×10-6 | 1.5 | 23 | |||||
29 | 2 | 1400 | 21000 | 4.7×10-6 | 41 | ||||||
34 | 3 | 2200 | 18000 | 1.1×10-5 | 62 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
CPSX | 超高强度 铝合金 | 阳极氧化 处理 | 固定螺丝 |
CPCX | 内六角螺栓 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|