型式 | d1 | d2 | L | ℓ | M (粗牙螺纹) | A | F | 滑移扭矩 (N・m) | |||||||||||||||||
Type | D | CPLCN CPLSC | CPSCN CPSSC | CPLCN CPLSC | CPSCN CPSSC | CPLCN CPLSC | CPSCN CPSSC | CPLSC | CPSSC | ||||||||||||||||
CPLCN (铝合金) CPLSC (不锈钢) CPSCN (铝合金) CPSSC (不锈钢) | 12 | *4 | *4 | *5 | 18.5 | 14 | 5 | 5.2 | M2 | 4 | 2.5 | 2.6 | - | - | |||||||||||
*5 | *5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | *5 | *5 | *6 | 23 | 18 | 6.5 | 6.8 | M2.5 | 5 | 3.25 | 3.4 | - | - | ||||||||||||
*6 | *6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | *5 | *6 | 6.35 | *8 | 26 | 20 | 7.5 | 7.65 | 6.5 | 3.75 | 3.8 | - | 0.9 | ||||||||||||
*6 | *6 | 6.35 | 7 | *8 | - | ||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
*8 | *8 | ||||||||||||||||||||||||
25 | *5 | *6 | 31 | 25 | 8.5 | 9.6 | M3 | 9 | 4.25 | 4.8 | 0.7 | 1.2 | |||||||||||||
*6 | *6 | 6.35 | *8 | *10 | 0.7 | 1.4 | |||||||||||||||||||
6.35 | 8 | 10 | 0.9 | - | |||||||||||||||||||||
*8 | *8 | 9.525 | *10 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
9.525 | 10 | - | - | ||||||||||||||||||||||
*10 | *10 | ||||||||||||||||||||||||
32 | *8 | *8 | 9.525 | *10 | 12 | 41 | 32 | 12 | 12.6 | M4 | 11 | 6 | 6.3 | 1.2 | 1.9 | ||||||||||
9.525 | 10 | 12 | 2.1 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
*10 | *10 | 11 | *12 | 14 | 2.7 | 3.4 | |||||||||||||||||||
*12 | *12 | *14 | 2.9 | - | |||||||||||||||||||||
40 | 8 | 8 | 10 | 56 | - | 17 | - | M5 | 14 | 8.5 | - | - | - | ||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 16 |
型式 | 容许扭矩 (N・m) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg・m2) | 静态扭转刚度 (N・m/rad) | 容许偏心 (mm) | 容许偏角 (°) | 容许轴向振幅 (mm) | 紧固扭矩 (N・m) | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||
CPLCN (铝合金) | 12 | 0.4 | 52000 | 7.8×10-8 | 45 | 0.10 | 2 | ±0.3 | 0.5 | 3.6 |
16 | 0.5 | 39000 | 3.4×10-7 | 80 | ±0.4 | 1 | 9.2 | |||
20 | 1 | 31000 | 9.1×10-7 | 170 | 16 | |||||
25 | 2 | 25000 | 2.6×10-6 | 380 | 0.15 | ±0.5 | 1.5 | 28 | ||
32 | 4 | 19000 | 9.7×10-6 | 500 | 2.5 | 64 | ||||
40 | 8 | 15000 | 3.3×10-5 | 700 | 0.20 | 4 | 140 | |||
CPLSC (不锈钢) | 12 | 0.3 | 52000 | 2.2×10-7 | 64 | 0.10 | ±0.2 | 0.5 | 10 | |
16 | 0.5 | 39000 | 9.0×10-7 | 85 | ±0.3 | 1 | 25 | |||
20 | 1 | 31000 | 2.5×10-6 | 250 | 43 | |||||
25 | 2 | 25000 | 7.1×10-6 | 330 | 0.15 | ±0.4 | 1.5 | 78 | ||
32 | 3.5 | 19000 | 2.7×10-5 | 850 | ±0.5 | 2.5 | 170 | |||
40 | 8 | 15000 | 9.0×10-5 | 1000 | 0.20 | 4 | 370 | |||
CPSCN (铝合金) | 12 | 0.4 | 52000 | 6.4×10-8 | 80 | - | 1 | ±0.1 | 0.5 | 3 |
16 | 0.5 | 39000 | 2.9×10-7 | 180 | - | ±0.2 | 1 | 8 | ||
20 | 1 | 31000 | 7.5×10-7 | 200 | - | 13 | ||||
25 | 2 | 25000 | 2.3×10-6 | 780 | - | 1.5 | 25 | |||
32 | 4 | 19000 | 8.1×10-6 | 1100 | - | 2.5 | 53 | |||
CPSSC (不锈钢) | 12 | 0.3 | 52000 | 1.8×10-7 | 140 | - | ±0.1 | 0.5 | 8.5 | |
16 | 0.5 | 39000 | 7.8×10-7 | 240 | - | 1 | 21 | |||
20 | 1 | 31000 | 2.1×10-6 | 330 | - | 38 | ||||
25 | 2 | 25000 | 6.3×10-6 | 720 | - | ±0.2 | 1.5 | 69 | ||
32 | 3.5 | 19000 | 2.2×10-5 | 1300 | - | 2.5 | 150 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
CPLCN·CPSCN | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 内六角 螺栓 |
CPLSC·CPSSC | 不锈钢 | − |
Alterations | Code | Spec. |
变更轴孔径![]() | LDC(左轴) | 指定单位0.1mm 指定方法 LDC5.6 RDC10.2 ![]() ![]() |
RDC(右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|