型式 | d1 | d2 | L | ℓ | M (粗牙螺纹) | F | ||||||||||||||||||
Type | D | CPL CPLS | CPS CPSS | CPL CPLS | CPS CPSS | |||||||||||||||||||
CPL (铝合金) CPLS (不锈钢) CPS (铝合金) CPSS (不锈钢) | 8 | *2 | *2 | 3 | 14 | 10 | 3.5 | 3.4 | M2 | 1.7 | ||||||||||||||
*3 | *3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 3 | 4 | 18.5 | 14 | 5 | 5.2 | M2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
*4 | *4 | *5 | ||||||||||||||||||||||
*5 | *5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 5 | 6 | 23 | 18 | 6.5 | 6.8 | M3 | 3 | ||||||||||||||
*5 | *5 | *6 | 8 | |||||||||||||||||||||
*6 | *6 | 6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||||
20 | *5 | 5 | *6 | *8 | 26 | 20 | 7.5 | 7.65 | ||||||||||||||||
*6 | *6 | 6.35 | 7 | *8 | 10 | |||||||||||||||||||
6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||||
*8 | *8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
25 | *5 | *6 | 31 | 25 | 8.5 | 9.6 | M4 | 4 | ||||||||||||||||
*6 | *6 | 6.35 | *8 | 10 | ||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
*8 | *8 | *10 | 12 | |||||||||||||||||||||
9.525 | 10 | |||||||||||||||||||||||
*10 | *10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 8 | 41 | 32 | 12 | 12.6 | 6 | |||||||||||||||||
6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||||
*8 | *8 | *10 | 12 | |||||||||||||||||||||
*10 | *10 | 11 | *12 | 14 | ||||||||||||||||||||
*12 | *12 | *14 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
40 | 8 | 9.525 | 56 | - | 17 | - | M5 | 8.5 | ||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
18 | 18 |
型式 | 容许扭距 (N・m) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg・m2) | 静态扭转刚度 (N・m/rad) | 容许偏心 (mm) | 容许偏角 (°) | 容许轴向振幅 (mm) | 紧固扭矩 (N・m) | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||
CPL (铝合金) | 8 | 0.1 | 78000 | 1.2×10-8 | 25 | 0.10 | 2 | ±0.2 | 0.3 | 1.4 |
12 | 0.4 | 52000 | 8.3×10-8 | 45 | ±0.3 | 0.5 | 3.7 | |||
16 | 0.5 | 39000 | 3.3×10-7 | 80 | ±0.4 | 0.7 | 8.1 | |||
20 | 1 | 31000 | 9.0×10-7 | 170 | 14 | |||||
25 | 2 | 25000 | 2.6×10-6 | 380 | 0.15 | ±0.5 | 1.7 | 27 | ||
32 | 4 | 19000 | 9.6×10-6 | 500 | 60 | |||||
40 | 8 | 15000 | 3.2×10-5 | 700 | 0.20 | 4 | 130 | |||
CPLS (不锈钢) | 8 | 0.2 | 78000 | 3.1×10-8 | 50 | 0.10 | ±0.2 | 0.3 | 3 | |
12 | 0.3 | 52000 | 2.1×10-7 | 64 | ±0.3 | 0.5 | 9.3 | |||
16 | 0.5 | 39000 | 8.4×10-7 | 85 | 0.7 | 21 | ||||
20 | 1 | 31000 | 2.4×10-6 | 250 | 38 | |||||
25 | 2 | 25000 | 6.8×10-6 | 330 | 0.15 | ±0.4 | 1.7 | 71 | ||
32 | 3.5 | 19000 | 2.6×10-5 | 850 | ±0.5 | 160 | ||||
40 | 8 | 15000 | 8.7×10-5 | 1000 | 0.20 | 4 | 350 | |||
CPS (铝合金) | 8 | 0.1 | 78000 | 1.0×10-8 | 24 | - | 1 | ±0.1 | 0.3 | 1 |
12 | 0.4 | 52000 | 7.0×10-8 | 80 | - | 0.5 | 3.1 | |||
16 | 0.5 | 39000 | 2.8×10-7 | 180 | - | ±0.2 | 0.7 | 7.4 | ||
20 | 1 | 31000 | 7.5×10-7 | 200 | - | 12 | ||||
25 | 2 | 25000 | 2.3×10-6 | 780 | - | 1.7 | 24 | |||
32 | 4 | 19000 | 8.0×10-6 | 1100 | - | 50 | ||||
CPSS (不锈钢) | 8 | 0.2 | 78000 | 2.4×10-8 | 49 | - | ±0.1 | 0.3 | 2.7 | |
12 | 0.3 | 52000 | 1.8×10-7 | 140 | - | 0.5 | 7.8 | |||
16 | 0.5 | 39000 | 7.2×10-7 | 240 | - | 0.7 | 18 | |||
20 | 1 | 31000 | 2.0×10-6 | 330 | - | 32 | ||||
25 | 2 | 25000 | 6.1×10-6 | 720 | - | ±0.2 | 1.7 | 63 | ||
32 | 3.5 | 19000 | 2.1×10-5 | 1300 | - | 130 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
CPL·CPS | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 止动螺丝 |
CPLS·CPSS | 不锈钢 | − |
Alterations | Code | Spec. |
变更轴孔径![]() | LDC (左轴) | 指定单位0.1mm 指定方法 LDC5.6 RDC10.2 ![]() ![]() |
RDC (右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|