零件 | ![]() | ![]() | ![]() |
毂 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
调整环 | 聚氨酯 | - |
型式 | ![]() (颜色选择) | ![]() ![]() | L | ℓ | B | C | F | G | 紧固螺栓 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | M | 紧固扭矩 (N·m) | |||||||||||||||||||||
CPJC | 14 | BL(蓝色) WH(白色) RD(红色) | 3 | 4 | 5 | 22 | 7 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | |||||||||||
20 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 30 | 10 | 8 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | ||||||||||||
30 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | 10 | M4 | 2.5 | ||||||||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 8.5 | 14 | M5 | 4 | ||||||||||
CPJCK | 30 | 10 | 11 | 12 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | 10 | M4 | 2.5 | ||||||||||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 8.5 | 14 | M5 | 4 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许 偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转 刚度 (N·m/rad) | 最高 转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |||||||
Type | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
CPJC | 14 | 0.7 | 1.2 | 2 | 1.0 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 8 | 14 | 22 | 45000 | 1.6×10-7 | +0.6 0 | 6 |
20 | 1.8 | 3 | 5 | 0.20 | 0.15 | 16 | 29 | 55 | 31000 | 1.1×10-6 | +0.8 0 | 19 | |||
30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 0.20 | 0.15 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 6.2×10-6 | +1.0 0 | 50 | |||
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 3.9×10-5 | +1.2 0 | 160 | |||
CPJCK | 30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 0.20 | 0.15 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 4.2×10-6 | +1.0 0 | 50 | ||
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 3.7×10-5 | +1.2 0 | 160 |
零件 | ![]() | ![]() | ![]() |
毂 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
调整环 | 聚氨酯 | - |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||
变更轴孔径![]() | LDC(左轴) | 指定单位0.1mm 指定方法 LDC3.5 RDC5.5
![]() ![]() ![]() | ||||||||
RDC(右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|