短形联轴器 十字形夹持型
商品
评价
详情
  • 短形联轴器 十字形夹持型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

短形联轴器 十字形夹持型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
缩短了全长、容许扭矩比传统品更大的新产品。
联轴器 超短十字形夹持型:相关图像
・材质表
零件[ M ]材质[ S ]表面处理[ A ]附件
铝合金阳极氧化处理内六角螺栓
调整环聚缩醛-
尺寸图
联轴器 超短十字形夹持型:相关图像
规格表
型式联轴器 超短十字形夹持型:相关图像d1联轴器 超短十字形夹持型:相关图像d2选择(但d1≤d2)LD1WFA紧固螺栓
联轴器 超短十字形夹持型:相关图像Type联轴器 超短十字形夹持型:相关图像DM紧固扭矩
(N·m)
SCOC12345     13.5165.552.5420.5
163456    1821.586.53.255.52.51.0
20  566.3578 19278.86.83.46.5
25   66.35781022.533.510.5848.531.5

■特性值
型式容许扭矩
(N·m)
容许偏角
(°)
容许偏心
(mm)
静态扭转刚度
(N·m/rad)
最高转速
(r/min)
惯性矩
(kg·m2)
重量
(g)
TypeD
SCOC120.31.50.318120000.1×10-64
160.80.55590000.42×10-69
201.01.09560001.05×10-615
251.61.216250003.04×10-628
[ ! ] 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
[ ! ] 选型基准请在>>P.747确认。
材质规格
零件[ M ]材质[ S ]表面处理[ A ]附件
铝合金阳极氧化处理内六角螺栓
调整环聚缩醛-

使用例

联轴器 超短十字形夹持型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
何谓联轴器?
联轴器是连接2个不同的旋转体(马达轴、滚珠丝杠等),并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体之间产生的轴心偏差(偏心、偏角、轴向振幅)来减轻组装调整的负载。并在发生意外过负载时,破坏联轴器、解除旋转体之间的连接,以保护昂贵的动力部及装置整体。
米思米的联轴器有哪些种类?
有膜片型、沟槽式、十字形、爪形、波纹管型、刚性型、万向接头型。
如何根据马达选择联轴器?
伺服马达推荐膜片型,步进马达推荐沟槽式,通用马达推荐十字形。
如何根据用途?环境?工况来进行选择?
请参考链接网页具体说明。 https://www.misumi.com.cn/special/coupling/select/situation/
偏角非常大的情况下该使用哪种联轴器?
请选择允许偏角30°的万向接头。此外,无法定期涂抹润滑脂时,请使用橡胶套,填充润滑脂并使用。
膜片式联轴器中单膜片型与双膜片型哪个好?
双膜片型可吸收偏角、偏心,但全长将变长。
单膜片型虽然全长较短,但由于结构上不允许偏心,故仅适用于空间狭窄的场合,使用时需要特别注意定心。
安装时将轴插入联轴器多少才合适?
请选择产品目录中记载的主体(联轴部)的长度。若插入量过短,可能导致轴的滑移和夹紧部损坏;若插入量过长,会因联轴器内部的轴干涉导致损坏。
为什么说必须在联轴器的周围安装保护罩?
由于处于高速旋转状态,误接触可能导致受伤或卷入手套、毛巾等。此外,由于某些原因,还可能导致零件损坏或碎屑飞散。因此,请务必安装安全保护罩。
无匹配的轴孔径时该怎么办?
请选择可变更键槽宽度或可进行键槽加工的产品。MISUMI产品分为MCSLCWK系列(膜片型)、CPOC系列(十字形)及MMJN系列(爪型)等。
沟槽间隙宽度有差异,是不良产品吗?
由于差异在尺寸公差范围以内,所以是没有问题的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 联轴器/轴接头 > 联轴器 > 短形联轴器 十字形夹持型