套筒联轴器 止动螺丝固定型
商品
评价
详情
  • 套筒联轴器 止动螺丝固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

套筒联轴器 止动螺丝固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
【特长/特性】具有优良的挠性,容许偏心、偏角大,还能吸收扭转振动。锯齿的啮合精度高,齿隙非常小,具有耐油性、耐磨性。
联轴器  套筒式螺塞固定型:相关图像
・材质表
零件[ M ] 材质[ S ] 表面处理[ A ] 附件
壳体锌合金
(CPF32为烧结合金)
电沉积涂覆(黑色)
(CPF32为蒸汽处理)
止动螺丝
套筒聚氨酯
(橙色)
-
尺寸图
联轴器  套筒式螺塞固定型:相关图像
规格表
型式联轴器  套筒式螺塞固定型:相关图像d1联轴器  套筒式螺塞固定型:相关图像d2选择(但d1≤d2)LBtF套筒止动螺丝
联轴器  套筒式螺塞固定型:相关图像Type联轴器  套筒式螺塞固定型:相关图像DCKHM紧固扭矩
(N·m)
CPF1634566.358   271283411146/6M30.7
20  566.35810  3415104514188/8
25   66.3581012 41181256172210/10M41.7
32     810121448211467202912/14

■特性值
型式容许扭矩
(N·m)
容许
偏角
(°)
容许
偏心
(mm)
静态扭转
刚度
(N·m/rad)
最高转速
(r/min)
惯性矩
(kg·m2)
重量
(g)
TypeD
CPF160.520.24.4390009×10-722
2019.5310002.7×10-642
251.520250008.1×10-681
32352190002.5×10-5150
[ ! ] 容许扭矩因温度而变动。请参阅P.748
材质规格
零件[ M ] 材质[ S ] 表面处理[ A ] 附件
壳体锌合金
(CPF32为烧结合金)
电沉积涂覆(黑色)
(CPF32为蒸汽处理)
止动螺丝
套筒聚氨酯
(橙色)
-
追加工
AlterationsCodeSpec.
变更轴孔径
联轴器  套筒式螺塞固定型:相关图像
LDC
(左轴)
指定单位0.1mm
指定方法
LDC7.6
RDC9.1
CPJLW不适用
DLDC·RDC
163~8
205~10
256~12
328~14
RDC
(右轴)

概述・特性

特长
(CPF)
● 通过锯齿的啮合传递扭矩。是一种结构简洁的挠性联轴器。
● 具有优良的挠性,容许偏心、偏角大,还能吸收扭转振动。
● 锯齿的啮合精度高,齿隙非常小。
● 用固定螺塞就可简单地固定到轴上,偏心调整也很方便的简单结构。
● 具有耐油性、耐磨性。
联轴器  套筒式螺塞固定型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
何谓联轴器?
联轴器是连接2个不同的旋转体(马达轴、滚珠丝杠等),并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体之间产生的轴心偏差(偏心、偏角、轴向振幅)来减轻组装调整的负载。并在发生意外过负载时,破坏联轴器、解除旋转体之间的连接,以保护昂贵的动力部及装置整体。
米思米的联轴器有哪些种类?
有膜片型、沟槽式、十字形、爪形、波纹管型、刚性型、万向接头型。
如何根据马达选择联轴器?
伺服马达推荐膜片型,步进马达推荐沟槽式,通用马达推荐十字形。
如何根据用途?环境?工况来进行选择?
请参考链接网页具体说明。 https://www.misumi.com.cn/special/coupling/select/situation/
偏角非常大的情况下该使用哪种联轴器?
请选择允许偏角30°的万向接头。此外,无法定期涂抹润滑脂时,请使用橡胶套,填充润滑脂并使用。
膜片式联轴器中单膜片型与双膜片型哪个好?
双膜片型可吸收偏角、偏心,但全长将变长。
单膜片型虽然全长较短,但由于结构上不允许偏心,故仅适用于空间狭窄的场合,使用时需要特别注意定心。
安装时将轴插入联轴器多少才合适?
请选择产品目录中记载的主体(联轴部)的长度。若插入量过短,可能导致轴的滑移和夹紧部损坏;若插入量过长,会因联轴器内部的轴干涉导致损坏。
为什么说必须在联轴器的周围安装保护罩?
由于处于高速旋转状态,误接触可能导致受伤或卷入手套、毛巾等。此外,由于某些原因,还可能导致零件损坏或碎屑飞散。因此,请务必安装安全保护罩。
无匹配的轴孔径时该怎么办?
请选择可变更键槽宽度或可进行键槽加工的产品。MISUMI产品分为MCSLCWK系列(膜片型)、CPOC系列(十字形)及MMJN系列(爪型)等。
沟槽间隙宽度有差异,是不良产品吗?
由于差异在尺寸公差范围以内,所以是没有问题的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 联轴器/轴接头 > 联轴器 > 套筒联轴器 止动螺丝固定型