型式 | ![]() ![]() | d3 | L | ℓ | t | F | A | 止动螺丝·夹紧螺栓 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | M | 紧固扭矩(N·m) | ||||||||||||||||||||
CPO | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 18 | 7 | 4 | 3.5 | - | M3 | 0.7 | |||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 23 | 9 | 5 | 4.5 | M4 | 1.7 | |||||||||||
25 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 28 | 11 | 6 | 5.5 | M5 | 4 | ||||||||||
32 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14.5 | 33 | 13 | 7 | 6.5 | M6 | 7 | ||||||||||||
*40 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 32 | 14 | 4 | 7 | |||||||||||||
CPOCG | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14.9 | 5 | - | 2.5 | 4 | M2 | 0.5 | |||||||||||
16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 21 | 7 | 3.5 | 5 | M2.5 | 1 | ||||||||||||
20 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 22.1 | 6.5 | |||||||||||||||
25 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 14 | 27.2 | 8 | 4 | 9 | M3 | 1.5 | ||||||||||||
32 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 33.3 | 10 | 5 | 11 | M4 | 2.5 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N·m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||
CPO | 16 | 0.7 | 3 | 1.0 | 31 | 39000 | 3.2×10-7 | 7 |
20 | 1.2 | 1.5 | 60 | 31000 | 1.0×10-6 | 14 | ||
25 | 2 | 2.0 | 140 | 25000 | 3.0×10-6 | 27 | ||
32 | 4.5 | 2.5 | 280 | 19000 | 9.5×10-6 | 50 | ||
40 | 9 | 3.0 | 540 | 15000 | 2.3×10-5 | 80 | ||
CPOCG | 12 | 0.2 | 2 | 0.6 | 9 | 52000 | 7.1×10-8 | 3 |
16 | 0.4 | 1 | 30 | 39000 | 3×10-7 | 8 | ||
20 | 0.7 | 1.3 | 47 | 31000 | 7.4×10-7 | 13 | ||
25 | 1.2 | 1.5 | 85 | 25000 | 2.2×10-6 | 24 | ||
32 | 2.8 | 2 | 190 | 19000 | 7.3×10-6 | 48 |
零件 | 材质 | ![]() | 附件 |
毂 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 固定螺塞 |
调整环 | 聚缩醛(POM) | − |
Alterations | 变更轴孔径 | 键槽加工 | ||||||||||||||
Spec. | ![]() 指定单位0.1mm 指定方法 LDC 5.6 RDC 10.2 |
LK4 RK5
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
Code | LDC(左轴) | RDC(右轴) | LK(左轴) | RK(右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|