十字形联轴器 高刚性大口径/止动螺丝固定型/夹持型
商品
评价
详情
  • 十字形联轴器 高刚性大口径/止动螺丝固定型/夹持型
  • 十字形联轴器 高刚性大口径/止动螺丝固定型/夹持型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

十字形联轴器 高刚性大口径/止动螺丝固定型/夹持型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
概述・特性
全金属十字联轴器
・不锈钢轮毂与铝青铜滑块的组合
・滑块的最小间隙填充了超高粘度润滑脂,以防止卡死和防止间隙。
・即使是允许扭矩的四倍的冲击扭矩也不会损坏。
产品特点
特长:使用铝青铜做调整环,容许扭矩约为树脂型(MFJ系列)的2倍。
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图
尺寸图
使用案例
使用案例
容许轴心偏差大,最适合不容许偏心而产生反作用的场合。
注意事项
使用温度:-20℃~80℃
d1、d2公差为开口加工前的公差。
偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
偏心·偏角·扭矩·转速为容许值的50%以上时,请定期涂抹二硫化钼润滑脂。
尺寸图
(单位:mm)
尺寸图
尺寸图
规格表
型式 d1d2选择 (但d1≤d2) d3 L F A 止动螺丝/紧固螺栓
Type D M 紧固扭矩
(N·m)
止动螺丝固定型
MFJGWK
45 15 16 18 20             22.5 43.6 15 7.5 - M 5 3.6
55       20 22 24 25       29 49.4 17 8.5 - M 6 6.0
70             25 28 30 35 36 57.0 20 10 - M 8 14.0
夹持型
MFJCGWK
45 15 16 18 20             22.5 46 16.2 6 14.5 M5 *10
55       20 22 24 25       29 57 20.8 7 18.5 M6 *15
*轴径较小时,为了防止打滑,夹紧螺栓的紧固扭矩必须大于表中数值。表中的紧固扭矩为参考基准。
 
型式 容许扭矩
(N·m)
容许
偏角
(°)
容许
偏心
(mm)
静态扭转
刚度
(N·m/rad)
最高转速
(r/min)
惯性矩
(kg·m2)
容许
轴向振幅
(mm)
重量
(g)
Type D
止动螺丝固定型
MFJGWK
45 60 1 1 65000 10000 1.7 ×10-4 ±0.3 400
55 90 1.2 100000 3.3 ×10-4 ±0.5 700
70 160 1.6 180000 11 ×10-4 ±0.6 1300
夹持型
MFJCGWK
45 50 0.8 35000 5000 1.8 ×10-4 ±0.3 450
55 75 1.0 52000 3.3 ×10-4 ±0.5 800
偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
关于选型基准请在>>P.747确认。
偏心·偏角·扭矩·转速为容许值的50%以上时,请定期涂抹二硫化钼润滑脂。
材质规格
形状 带键槽孔 材质 附件
d1·d2(两侧) 调整环
止动螺丝固定型 MFJGWK 不锈钢 铝青铜 止动螺丝
夹持型 MFJCGWK 内六角螺栓
追加工
Alterations变更轴孔径变更键槽宽度
Spec.尺寸图
指定单位1mm
指定方法
LDC19
RDC21
DLDC·RDC
4515~20
5520~25
7025~35
变更键槽宽度(b)为下表数值。
指定方法 KLH8 KRH8
轴孔直径
d1·d2
KLH·KRH(b)t
基准尺寸容差基准尺寸容差
228±0.01803.3+0.2
0
3010
尺寸图
不可与轴孔径变更(LDC·RDC)并用
CodeLDC(左轴)RDC(右轴)KLH(左轴)KRH(右轴)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
产品的偏心及偏角有无参考提供?
偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
产品特点有哪些呢?
联轴器中间用十字滑块联接,可自由拆装。容许大的径向和角向偏差。
产品到货是否需要自行组装?
出货地不同,可能到货散装,请自行拼装即可。
产品内孔是否有键槽加工?
产品本体可选择追加工键槽,米思米手册及网页上可参考。
发货日为多久?
采购50pcs以下的情况3天可发货。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 联轴器/轴接头 > 联轴器 > 十字形联轴器 高刚性大口径/止动螺丝固定型/夹持型