联轴器 大口径十字形 止动螺丝固定型/夹持型
商品
评价
详情
  • 联轴器 大口径十字形 止动螺丝固定型/夹持型
  • 联轴器 大口径十字形 止动螺丝固定型/夹持型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

联轴器 大口径十字形 止动螺丝固定型/夹持型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
概述・特性
【特长/特性】 轮毂和垫片之间的滑动允许较大的偏心和偏心。
- 不对中产生的轴负荷小,减轻轴的负担。
- 具有电绝缘性。
- 适用于零件供料器/运输设备等。
产品特点
特长
【特长/特性】联轴器中间用十字滑块联接,可自由拆装。容许大的径向和角向偏差。高扭矩刚性和灵敏度。
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图

尺寸图

尺寸图

・材质表
形状标准孔带键槽孔 材质 附件
d1(单侧)d2(单侧)d1・d2(两侧)调整环
止动螺丝MFJ--MFJWK铝合金聚缩醛止动螺丝
夹持型MFJCMFJCLKMFJCRKMFJCWK内六角螺栓
使用案例
使用范例
注意事项
出货地不同,可能到货散装,请自行拼装即可。
使用温度:-20℃~80℃
d1、d2公差为开口加工前的公差。
偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
有关选型基准及校准调整,请参阅P.788·789。
尺寸图
(单位:mm)
尺寸图

尺寸图

尺寸图
规格表
型式d1,d2选择 (但d1≤d2)d3LFA止动螺丝/夹紧螺栓
TypeDM紧固扭矩
(N・m)
止动螺丝固定型
MFJ
MFJWK
44141516182022      22.546157.5-M 67.0
55   1820222526    2857199.5-M 815.0
70     2225 2830353839772512.5-M1030.0
夹持型
MFJC
MFJCLK
MFJCRK
MFJCWK
441415161820       22.546157.514.5M5*8.4
55   18202225     2857199.517M6*14.4
70     2225 283035 39772512.524M8*30.0
*轴径较小时,为了防止打滑,夹紧螺栓的紧固扭矩必须大于表中数值。表中的紧固扭矩为参考基准。
 
型式容许扭矩(N・m)容许偏角
(°)
容许偏心
(mm)
静态扭转刚度
(N・m/rad)
最高转速
(r/min)
惯性矩
(kg・m2)
容许轴向振幅
(mm)
重量
(g)
TypeD止动螺丝夹持型
止动螺丝
MFJ
MFJWK
夹持型
MFJC
MFJCLK
MFJCRK
MFJCWK
443026211500120004 ×10-5±0.5140
5545401.528001000011 ×10-5±0.6260
70807224800800040 ×10-5±0.8450
容许扭矩因温度而变动。请参阅P.789
材质规格
形状标准孔带键槽孔 材质 附件
d1(单侧)d2(单侧)d1・d2(两侧)调整环
止动螺丝MFJ--MFJWK铝合金聚缩醛止动螺丝
夹持型MFJCMFJCLKMFJCRKMFJCWK内六角螺栓
追加工
Alterations变更轴孔径变更键槽宽度键槽加工
Spec.尺寸图
指定单位0.1mm
指定方法
LDC19.5
RDC21
DLDC·RDC
4414~22(20)
5518~26(25)
7022~38(35)

夹持型为()内的数值。
变更键槽宽度(b)为下表数值。
指定方法 KLH8 KRH8
尺寸图
轴孔直径
d1·d2
KLH·KRH(b)t
基准尺寸容差基准尺寸容差
228±0.01803.3+0.2
0
3010

不可与轴孔径变更(LDC·RDC)并用
仅带键槽孔适用
MFJMFJC
尺寸图
键槽尺寸·请参阅P.960
指定方法
LK5 RK8
轴径d1·d2LK·RK
14~175
17~226
22~308
30~3810

CodeLDC(左轴)RDC(右轴)KLH(左轴)KRH(右轴)LK(左轴)RK(右轴)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
产品的偏心及偏角有无参考提供?
偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
产品特点有哪些呢?
联轴器中间用十字滑块联接,可自由拆装。容许大的径向和角向偏差。
产品到货是否需要自行组装?
出货地不同,可能到货散装,请自行拼装即可。
产品内孔是否有键槽加工?
产品本体可选择追加工键槽,米思米手册及网页上可参考。
发货日为多久?
采购50pcs以下的情况3天可发货。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 联轴器/轴接头 > 联轴器 > 联轴器 大口径十字形 止动螺丝固定型/夹持型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页